9584A - Female Thread Adapter
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9584a.prj},{NB=KISTLER Typ 9584A1},{IDNR=},{TYP=9584A1},{DB=Datenblatt},{D1=26},{D5=36.5},{D2=14},{D4=5.3},{D6=9.0},{H=14},{N=7.0},{P=M12},{PX=12.000},{T=2.0},{T1=1.2},{A=0.250},{A1=45.000},{B=1.200},{B1=45.000},{C=0.200},{C1=45.000},{SAP=000000000018007935},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D5
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9584A9
9584A9
14
20.0
6
3.2
5.6
8
3.0
M4
2.0
1.2
000000000018007939
KISTLER Type 9584A0
9584A0
21
30.0
10
4.3
7.5
11
5.0
M8
2.0
0.7
000000000018007934
KISTLER Type 9584A1
9584A1
26
36.5
14
5.3
9.0
14
7.0
M12
2.0
1.2
000000000018007935
KISTLER Type 9584A2
9584A2
40
56.0
21
8.4
14.0
21
9.0
M18
2.0
2.0
000000000018007936
KISTLER Type 9584A4
9584A4
70
100.0
30
13.0
20.0
30
13.5
M27
2.5
3.0
000000000018007937
KISTLER Type 9584A6
9584A6
105
150.0
52
17.0
26.0
48
17.0
M42
2.5
3.0
000000000018007938
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청