2153A - NC Joining Module NCFN
Kistler
Press fit modules
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/06_press_fit_modules/2153a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2153A0302003HG(HUBST=0)},{M1=30},{MVX=3},{J=90},{K=120},{C2=50},{C3=5},{G1=148},{G2=150},{P=100},{O=100},{RX=12.000},{RY=24.000},{F1=75},{F2=75},{C1=215},{X=20},{Y=4.5},{V=11.0},{L=18},{H=75},{D=150},{E=150},{Z=125},{M=65},{T1=8.000},{T2=16.000},{N=68.0},{S1=8.000},{S2=16.000},{W=112.5},{U1=8.000},{U2=45.000},{QX=8.000},{QY=16.000},{WGEW=100},{TYP=2153A},{M1X=030},{DB=Datenblatt},{MV=3 - 250},{BREMSEX= 'H', 'H - Haltebremse (Standard)', 'K', 'K - Sicherheitsbremse'},{BAU=G - gerade},{HUBX=200,400},{R=M12x24},{T=8x16},{S=8x16},{U=8x45°},{Q=M8x16},{PPATH=2153a_asmtpl.prj},{HUB=200},{HUBST=0},{BREMSE=H}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
M1
Nominal force
[kN]
MV
Max. movement speed
[mm/s]
BAU
Design
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
J
Ø h6
[mm]
K
Ø g6
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
P
[mm]
O
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
C1
[mm]
X
h7
[mm]
Y
[mm]
V
Ø
[mm]
L
Ø
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Z
[mm]
M
ØTK
[mm]
T
Ø H7
[mm]
N
[mm]
S
Ø H7
[mm]
W
[°]
U
[°]
Q
Thread (8x)
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 2153A0052003...
2153A
5
3 - 250
G - straight
779.30
447
50
75
21
5
98
100
70
70
M8x16
49
50
180
12
3.0
9.0
15
32
136
100
80
36
6x12
43.5
5x10
120.0
30°
M6x12
794
000000000018025348
KISTLER Type 2153A0102003...
2153A
10
3 - 250
G - straight
909.25
500
80
110
35
5
137
140
100
100
M10x20
70
70
190
20
4.5
11.0
18
50
100
200
116
60
6x16
62.0
6x12
120.0
30°
M8x16
794
000000000018025342
KISTLER Type 2153A0152003...
2153A
15
3 - 250
G - straight
909.25
500
80
110
35
5
137
140
100
100
M10x20
70
70
190
20
4.5
11.0
18
50
100
200
116
60
6x12
62.0
6x12
120.0
30°
M8x16
794
000000000018026076
KISTLER Type 2153A0302003...
2153A
30
3 - 250
G - straight
1042.00
528
90
120
50
5
148
150
100
100
M12x24
75
75
215
20
4.5
11.0
18
75
150
150
125
65
8x16
68.0
8x16
112.5
8x45°
M8x16
75
000000000018025921
KISTLER Type 2153A0602003...
2153A
60
3 - 250
G - straight
1150.00
544
110
150
50
5
177
180
130
130
M16x32
90
90
215
20
4.5
13.5
20
90
140
150
150
80
8x16
82.0
10x10
112.5
8x45°
M10x20
115
000000000018025926
KISTLER Type 2153A1002002...
2153A
100
2 - 200
G - straight
1332.50
640
160
195
50
5
227
230
170
170
M20x40
115
115
280
28
6.0
17.5
26
80
204
180
200
120
10x20
106.0
12x24
112.5
8x45°
M16x32
225
000000000018025932
KISTLER Type 2153A2004001...
2153A
200
1 - 140
G - straight
1732.50
968
160
200
50
5
247
250
190
190
M20x40
125
125
282
36
9.0
22.0
33
100
200
200
205
120
10x20
115.0
12x24
112.5
8x45°
M16x32
355
000000000018025936
KISTLER Type 2153A3004000...
2153A
300
0 - 100
G - straight
1885.50
1035
200
240
72
8
297
300
210
210
M24x48
150
150
377
36
9.0
26.0
40
145
270
250
252
140
12x24
135.0
12x24
112.5
8x45°
M16x32
794
000000000018001404
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청