8396A - K-Beam Accelerometer
Kistler
Acceleration
Charge Output
8396A
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/05_acceleration/02_charge_output/8396a/8396a_asmtab.prj},{NB=Kistler Typ 8396A2D0ATTA00},{TYP=8396A},{DB=Data Sheet},{MR=2D0},{OT=AT},{H=Hermetic titanium housing (T)},{EI=A00},{PPATH=8396a_asmtpl.prj},{T=Temperature sensor},{OUT=1.23},{SENS=-4},{ACC=±5},{CASE=Titanium},{M=10-32 stud/adhesive},{GI=yes},{CLT=±0.1},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H
Housing
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
OUT
Output @ 20°C [68°F]
[Vol%]
SENS
Sensitivity mV/°C [mV/°F]
[mV/°C]
ACC
Accuracy °C [°F]
[°C]
CASE
Case
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
SEAL
Sealing
ⁿ/ₐ
GI
Ground isolation
ⁿ/ₐ
CLT
Cable length tolerance
[m]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
Kistler Type 8396A2D0ATTA...
8396A
Hermetic titanium housing...
Temperature sensor
1.23 [1.23]
–4 [–2.2]
±5 [±9]
Titanium
10-32 stud/adhesive
Hermetic IP50
yes
±0.1
000000000018032868
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청