4501A R - Torque Sensor
Kistler
Torque
Rotating sensors DMS
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/03_torque/02_rotating_sensors_dms/4501a_r_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4501A50R},{TYP=4501A50R},{M=50},{DB=Data sheet},{A=108},{B=38},{C=58},{D=44},{E=19.0},{F=30},{G=19.0},{H=6},{I=22.0},{K=53.0},{L=32},{N=19},{O=23.0},{AL=1000},{PPATH=4501a_r_asmtpl.prj},{SAP=000000000018002415},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
M
Measuring Range
[Nm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
N
Ø g6
ⁿ/ₐ
O
[mm]
AL
Axial force (max.)
[N]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 4501A10R
4501A10R
10
108
38
58
44
19.0
30
19.0
6
22.0
32
19
23.0
150
000000000018002341
KISTLER Type 4501A20R
4501A20R
20
108
38
58
44
19.0
30
19.0
6
22.0
32
19
23.0
550
000000000018002382
KISTLER Type 4501A50R
4501A50R
50
108
38
58
44
19.0
30
19.0
6
22.0
32
19
23.0
1000
000000000018002415
KISTLER Type 4501A100R
4501A100R
100
108
38
58
44
19.0
30
19.0
6
22.0
32
19
23.0
1800
000000000018002337
KISTLER Type 4501A200R
4501A200R
200
182
73
90
57
36.5
60
36.5
5
28.5
63
38
28.5
4000
000000000018002377
KISTLER Type 4501A500R
4501A500R
500
182
73
90
57
36.5
60
36.5
5
28.5
63
38
28.5
6000
000000000018002412
KISTLER Type 4501A1KR
4501A1KR
1000
182
73
90
57
36.5
60
36.5
5
28.5
63
38
28.5
6000
000000000018002372
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청