카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1196 - Hinges aluminium, with adjustable friction
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27860_asmtab.prj},{NB=K1196.556510},{A=55},{A1=38},{B=65},{B1=48},{D1=18},{S=4.5},{F1=8960},{F2=8070},{GEW=0.0670},{EAN=4059245267576},{XA=17.0},{XB=17.0},{XC=32.8},{XD=15.0},{XE=10.2},{XF=13.0},{XG=2.5},{XH=3.5},{XI=1.5},{XJ=24.0},{XK=0.5},{XL=9.500},{XM=5.000},{XN=5.100},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{XT=4.500},{XU=0.000},{XV=6.3},{BESTKIPPUSA=K1196.55651},{MATERIAL=Aluminium},{FORM=A},{D=6.3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27860_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
A1
Distance
[mm]
B
Length
[mm]
B1
Distance
[mm]
D
diameter/thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
S
thickness
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
K1196.55651
K1196.55651
Aluminium
A
55
38
65
48
6.3
18
4.5
8960
8070
0.0670
Yes
4059245267576
31.12.2099
98% availability of produ...
K1196.556511
K1196.556511
Aluminium
B
55
38
65
48
M6
18
4.5
8960
8070
0.0840
Yes
4059245267583
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청