카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0257 - Handwheels with revolving grip
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVO grip
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowo_grip/06263_asmtab.prj},{NB=K0257.416016056},{GR=4},{DX=16.000},{NDM=8.000},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=143.0},{L1=18.5},{L2=82.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.6360},{EAN=4059245062225},{XD=16.000},{XE=12.000},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{GH=29.0},{GGD1=25.000},{GGD2=18.000},{GGL=70.500},{GGL1=25.000},{GGL2=13.000},{GGSW=15.000},{XA=12.000},{XB=0.000},{XC=7.500},{NDM1=6.000},{TYP2=40},{BESTKIPPUSA=K0257.416016056},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=M6},{H2=7,5},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D7
thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0257.108008
K0257.108008
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1130
Yes
4059245061846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.108010
K0257.108010
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1100
Yes
4059245061884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.108012
K0257.108012
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
4059245061921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.210010
K0257.210010
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1779
Yes
4059245061969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.210012
K0257.210012
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1745
Yes
4059245062003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.312512
K0257.312512
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
0
0.0
0.3509
Yes
4059245062041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.312514
K0257.312514
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3474
Yes
4059245062089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.312516
K0257.312516
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3348
Yes
4059245062126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.416014
K0257.416014
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6144
Yes
4059245062164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.416016
K0257.416016
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6092
Yes
4059245062201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.10800802
K0257.10800802
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
2
9.0
0.1120
Yes
4059245061853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.10801003
K0257.10801003
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
3
11.4
0.1100
Yes
4059245061891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.10801204
K0257.10801204
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
4
13.8
0.1064
Yes
4059245061938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.21001003
K0257.21001003
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
3
11.4
0.1780
Yes
4059245061976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.21001204
K0257.21001204
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
4
13.8
0.1740
Yes
4059245062010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.31251204
K0257.31251204
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
4
13.8
0.3488
Yes
4059245062058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.31251405
K0257.31251405
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
16.3
0.3425
Yes
4059245062096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.31251605
K0257.31251605
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
18.3
0.3384
Yes
4059245062133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.41601405
K0257.41601405
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
16.3
0.6130
Yes
4059245062171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.41601605
K0257.41601605
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
18.3
0.6044
Yes
4059245062218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.1080086
K0257.1080086
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0979
Yes
4059245061877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.1080106
K0257.1080106
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1101
Yes
4059245061914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.1080126
K0257.1080126
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
4059245061952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.2100106
K0257.2100106
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1798
Yes
4059245061990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.2100126
K0257.2100126
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1780
Yes
4059245062034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DA09S - digital position indicator
Siko
13.06.2022
K0257 - Handwheels with revolving grip
KIPP
29.05.2024
DA02 - digital position indicator
Siko
13.06.2022
K0257 - Handwheels with revolving grip
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청