카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1930 - Handwheels for position indicators
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/21972.prj},{NB=K1930.801201},{BESTKIPPUSA=K1930.801201},{GR=80},{D=120},{D2=87},{D3=85.2},{D4=95},{D5=6.8},{D6=40},{G=M6},{L=64},{L1=15},{L3=23},{T=30},{PZ=Positionsanzeiger Größe 80},{GEW=0.5698},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245704422},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=6.0},{XA=26.5},{XB=14.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
[mm]
D
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
D5 predrilled
[mm]
D6
diameter
[mm]
G
thread
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
L3
distance
[mm]
T
distance
[mm]
PZ
suitable to
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1930.801201
K1930.801201
80
120
87
85.2
95
6.8
40
M6
64
15
23
30
position indicator size 8...
0.5698
Yes
4059245704422
31.12.2099
98% availability of produ...
K1930.801401
K1930.801401
80
140
87
85.2
95
6.8
40
M8
70
17
23
30
position indicator size 8...
0.6200
Yes
4059245704439
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청