Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0390 - Grub screws with thrust point to DIN 6332
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/07120.prj},{NB=K0390.20X150},{BESTKIPP=K0390.20X150},{AUSF=Stahl},{D1=M 20},{D2=15.5},{D3=14.4},{L=136},{L1=150},{L2=14.0},{L3=5.5},{L5=5.6},{GEW=0.2930},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245142774},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP=2},{TYP2=1},{TYP3=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0390.06X30
K0390.06X30
Steel
M 6
4.5
4.0
24
30
6.0
2.5
2.2
0.0045
Yes
73181520
4059245142200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.06X35
K0390.06X35
Steel
M 6
4.5
4.0
29
35
6.0
2.5
2.2
0.0053
Yes
73181520
4059245142217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.06X40
K0390.06X40
Steel
M 6
4.5
4.0
34
40
6.0
2.5
2.2
0.0062
Yes
73181520
4059245142224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.06X50
K0390.06X50
Steel
M 6
4.5
4.0
44
50
6.0
2.5
2.2
0.0079
Yes
73181520
4059245142231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X35
K0390.08X35
Steel
M 8
6.0
5.4
27.5
35
7.5
3.0
3.0
0.0096
Yes
73181520
4059245142293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X40
K0390.08X40
Steel
M 8
6.0
5.4
32.5
40
7.5
3.0
3.0
0.0112
Yes
73181520
4059245142309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X45
K0390.08X45
Steel
M 8
6.0
5.4
37.5
45
7.5
3.0
3.0
0.0127
Yes
73181520
4059245142316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X50
K0390.08X50
Steel
M 8
6.0
5.4
42.5
50
7.5
3.0
3.0
0.0142
Yes
73181520
4059245142323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X60
K0390.08X60
Steel
M 8
6.0
5.4
52.5
60
7.5
3.0
3.0
0.0173
Yes
73181520
4059245142330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X50
K0390.10X50
Steel
M 10
8.0
7.2
41
50
9.0
4.5
3.6
0.0222
Yes
73181520
4059245142392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X55
K0390.10X55
Steel
M 10
8.0
7.2
46
55
9.0
4.5
3.6
0.0247
Yes
73181520
4059245142408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X60
K0390.10X60
Steel
M 10
8.0
7.2
51
60
9.0
4.5
3.6
0.0271
Yes
73181520
4059245142415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X65
K0390.10X65
Steel
M 10
8.0
7.2
56
65
9.0
4.5
3.6
0.0295
Yes
73181520
4059245142422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X80
K0390.10X80
Steel
M 10
8.0
7.2
71
80
9.0
4.5
3.6
0.0369
Yes
73181520
4059245142439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X60
K0390.12X60
Steel
M 12
8.0
7.2
50
60
10.0
4.5
4.5
0.0383
Yes
73181520
4059245142507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X65
K0390.12X65
Steel
M 12
8.0
7.2
55
65
10.0
4.5
4.5
0.0410
Yes
73181520
4059245142514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X70
K0390.12X70
Steel
M 12
8.0
7.2
60
70
10.0
4.5
4.5
0.0449
Yes
73181520
4059245142521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X80
K0390.12X80
Steel
M 12
8.0
7.2
70
80
10.0
4.5
4.5
0.0520
Yes
73181520
4059245142538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X100
K0390.12X100
Steel
M 12
8.0
7.2
90
100
10.0
4.5
4.5
0.0662
Yes
73181520
4059245142491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.14X60
K0390.14X60
Steel
M 14
10.0
9.0
48
60
12.0
5.0
5.0
0.0511
Yes
73181520
4059245142583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.14X80
K0390.14X80
Steel
M 14
10.0
9.0
68
80
12.0
5.0
5.0
0.0711
Yes
73181520
4059245142590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.14X100
K0390.14X100
Steel
M 14
10.0
9.0
88
100
12.0
5.0
5.0
0.0894
Yes
73181520
4059245142576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.16X65
K0390.16X65
Steel
M 16
12.0
11.0
53
65
12.0
5.0
5.3
0.0766
Yes
73181520
4059245142675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.16X70
K0390.16X70
Steel
M 16
12.0
11.0
58
70
12.0
5.0
5.3
0.0824
Yes
73181520
4059245142682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.16X80
K0390.16X80
Steel
M 16
12.0
11.0
68
80
12.0
5.0
5.3
0.0960
Yes
73181520
4059245142699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청