Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0706 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07535.prj},{NB=K0706.13X70},{BESTKIPP=K0706.13X70},{D1=13},{D=M 12},{L=70.0},{B=22.5},{E=19.85},{K=7.5},{LS=44.5},{LG=48.7},{SW=19},{GEW=0.0818},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245150830},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
D1
shank diameter
[mm]
D
nominal thread
[mm]
L
Length
[mm]
B
thread length
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
K
head height
[mm]
LS
shank length
[mm]
LG
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0706.09X25
K0706.09X25
9
M 8
25.0
14.5
14.38
5.3
8.0
11.6
13
0.0149
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X30
K0706.09X30
9
M 8
30.0
14.5
14.38
5.3
13.0
16.6
13
0.0173
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X35
K0706.09X35
9
M 8
35.0
14.5
14.38
5.3
18.0
21.6
13
0.0198
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X40
K0706.09X40
9
M 8
40.0
14.5
14.38
5.3
23.0
26.6
13
0.0224
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X45
K0706.09X45
9
M 8
45.0
14.5
14.38
5.3
28.0
31.6
13
0.0249
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X50
K0706.09X50
9
M 8
50.0
14.5
14.38
5.3
33.0
36.6
13
0.0271
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X60
K0706.09X60
9
M 8
60.0
16.5
14.38
5.3
41.0
44.6
13
0.0320
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X30
K0706.11X30
11
M 10
30.0
17.5
17.77
6.4
10.0
13.9
17
0.0279
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X35
K0706.11X35
11
M 10
35.0
17.5
17.77
6.4
15.0
18.9
17
0.0328
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X40
K0706.11X40
11
M 10
40.0
17.5
17.77
6.4
20.0
23.9
17
0.0364
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X45
K0706.11X45
11
M 10
45.0
17.5
17.77
6.4
25.0
28.9
17
0.0401
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X50
K0706.11X50
11
M 10
50.0
17.5
17.77
6.4
30.0
33.9
17
0.0440
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X60
K0706.11X60
11
M 10
60.0
19.5
17.77
6.4
38.0
41.9
17
0.0508
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X70
K0706.11X70
11
M 10
70.0
19.5
17.77
6.4
48.0
51.9
17
0.0581
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X80
K0706.11X80
11
M 10
80.0
19.5
17.77
6.4
58.0
61.9
17
0.0656
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X90
K0706.11X90
11
M 10
90.0
19.5
17.77
6.4
68.0
71.9
17
0.0730
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X100
K0706.11X100
11
M 10
100.0
19.5
17.77
6.4
78.0
81.9
17
0.0809
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X35
K0706.13X35
13
M 12
35.0
20.5
19.85
7.5
11.5
15.7
19
0.0458
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X40
K0706.13X40
13
M 12
40.0
20.5
19.85
7.5
16.5
20.7
19
0.0509
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X45
K0706.13X45
13
M 12
45.0
20.5
19.85
7.5
21.5
25.7
19
0.0539
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X50
K0706.13X50
13
M 12
50.0
20.5
19.85
7.5
26.5
30.7
19
0.0613
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X60
K0706.13X60
13
M 12
60.0
22.5
19.85
7.5
34.5
38.7
19
0.0713
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X70
K0706.13X70
13
M 12
70.0
22.5
19.85
7.5
44.5
48.7
19
0.0818
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X80
K0706.13X80
13
M 12
80.0
22.5
19.85
7.5
54.5
58.7
19
0.0918
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X90
K0706.13X90
13
M 12
90.0
22.5
19.85
7.5
64.5
68.7
19
0.1017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청