Plastic Bevel Gears (PB)
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/pb_gears_asmtab.prj},{NB=PB1.5-2040(On)},{CN=PB1.5-2040},{COMBINATION=1},{M=1.5},{Z=20},{A=8},{B=25},{C=30.0},{D=33.61},{E=46},{F=25.54},{G=16.90},{H=14.75},{I=24.0},{J=10},{K=17.28},{L=30.48},{S=B3},{PN=PB1.5-4020},{WMF=B3010.WMF},{X=0.5},{Y=0.5},{R=0.0},{H1=0.00},{VERS=7},{PPATH=pb_gears_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
[mm]
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
PB1.5-3020
PB1.5-3020
1.5
30
10
30
45.0
46.24
28
18.53
13.93
8.00
16.0
9
27.37
B4
PB1.5-2030
PB1.5-2030
PB1.5-2030
1.5
20
8
25
30.0
33.13
33
18.63
11.54
8.83
17.0
9
17.05
B3
PB1.5-3020
PB2-3020
PB2-3020
2.0
30
10
35
60.0
61.65
40
26.87
21.24
15.00
23.0
11
37.56
B4
PB2-2030
PB2-2030
PB2-2030
2.0
20
10
35
40.0
44.18
45
25.06
16.39
13.33
22.0
11
21.34
B3
PB2-3020
PB2.5-3020
PB2.5-3020
2.5
30
15
45
75.0
77.07
50
34.22
26.55
18.00
30.0
15
45.61
B4
PB2.5-2030
PB2.5-2030
PB2.5-2030
2.5
20
12
40
50.0
55.22
55
31.06
19.24
14.16
28.0
15
27.42
B3
PB2.5-3020
PB3-3020
PB3-3020
3.0
30
15
60
90.0
92.48
55
35.56
26.86
17.00
31.0
17
57.14
B4
PB3-2030
PB3-2030
PB3-2030
3.0
20
15
50
60.0
66.27
70
40.48
27.09
21.66
37.0
17
34.71
B3
PB3-3020
PB1-4020
PB1-4020
1.0
40
8
25
40.0
40.59
22
15.07
12.59
8.00
12.0
6
26.58
B4
PB1-2040
PB1-2040
PB1-2040
1.0
20
6
16
20.0
22.41
28
13.78
8.60
7.00
12.0
6
9.17
B3
PB1-4020
PB1.25-4020
PB1.25-4020
1.3
40
10
32
50.0
50.73
27
18.54
15.23
10.00
16.0
8
33.61
B4
PB1.25-2040
PB1.25-2040
PB1.25-2040
1.3
20
8
22
25.0
28.01
36
18.66
11.75
10.25
17.0
8
13.22
B3
PB1.25-4020
PB1.5-4020
PB1.5-4020
1.5
40
10
38
60.0
60.88
35
25.01
20.88
15.00
22.0
10
39.64
B4
PB1.5-2040
PB1.5-2040
PB1.5-2040
1.5
20
8
25
30.0
33.61
46
25.54
16.90
14.75
24.0
10
17.28
B3
PB1.5-4020
PB2-4020
PB2-4020
2.0
40
12
40
80.0
81.17
45
32.37
26.17
18.00
27.0
15
48.46
B4
PB2-2040
PB2-2040
PB2-2040
2.0
20
12
32
40.0
44.81
60
34.16
21.20
18.00
32.0
15
20.92
B3
PB2-4020
PB2.5-4020
PB2.5-4020
2.5
40
15
50
100.0
101.47
55
39.73
31.47
20.00
35.0
20
60.28
B4
PB2.5-2040
PB2.5-2040
PB2.5-2040
2.5
20
12
40
50.0
56.01
75
43.78
26.50
22.50
41.0
20
24.56
B3
PB2.5-4020
PB3-4020
PB3-4020
3.0
40
20
60
120.0
121.76
65
45.85
36.76
24.00
38.0
22
73.81
B4
PB3-2040
PB3-2040
PB3-2040
3.0
20
16
50
60.0
67.22
90
50.81
31.80
27.50
47.0
22
29.61
B3
PB3-4020
PB1.5-4515
PB1.5-4515
1.5
45
10
40
67.5
68.06
28
20.44
17.59
11.00
17.0
10
46.58
B4
PB1.5-1545
PB1.5-1545
PB1.5-1545
1.5
15
8
18
22.5
26.54
47
23.19
13.92
12.50
22.5
10
14.75
B3
PB1.5-4515
PB2-4515
PB2-4515
2.0
45
12
60
90.0
90.75
40
30.40
26.12
17.00
26.0
15
59.04
B4
PB2-1545
PB2-1545
PB2-1545
2.0
15
10
24
30.0
35.35
60
29.80
15.89
14.00
29.0
15
19.13
B3
PB2-4515
PB2.5-4515
PB2.5-4515
2.5
45
15
60
112.5
113.43
50
38.35
32.65
22.00
35.0
20
72.84
B4
PB2.5-1545
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청