Trapezgewindemutter - Sechskant Stahlmutter ( SKM ), Gewinde nach DIN ISO 103
Ketten Fuchs
Trapezgewindespindeln und -muttern
Trapezgewindemutter
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/trapezgewindespindeln-und-muttern/trapezgewindemutter/trapezgewindemutter_skm.prj},{NB=Trapezgewindemutter, Sechskant Stahlmutter Rohling SKM, Gewinde nach DIN ISO 103 SKM-60x9-RH},{IDNR=},{CNSORDERNO=SKM-60x9-RH},{STG=RH rechtssteigend},{AG=1},{DS=60x9},{SW=90},{L=90},{CNSMASSEXACT=3.10},{NDM=60.000},{P=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STG
Steigend
ⁿ/ₐ
AG
Anzahl Gewindegänge
[mm]
DS
D x Steigung
[mm]
SW
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-10x2-RH
RH rechtssteigend
1
10x2
15
17
0.02
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-10x3-RH
RH rechtssteigend
1
10x3
15
17
0.02
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-12x3-RH
RH rechtssteigend
1
12x3
18
19
0.03
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-14x3-RH
RH rechtssteigend
1
14x3
21
22
0.05
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-14x4-RH
RH rechtssteigend
1
14x4
21
22
0.05
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-16x4-RH
RH rechtssteigend
1
16x4
24
27
0.08
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-18x4-RH
RH rechtssteigend
1
18x4
27
27
0.08
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-20x4-RH
RH rechtssteigend
1
20x4
30
30
0.12
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-22x5-RH
RH rechtssteigend
1
22x5
33
30
0.12
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-24x5-RH
RH rechtssteigend
1
24x5
36
36
0.20
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-26x5-RH
RH rechtssteigend
1
26x5
39
36
0.20
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-28x5-RH
RH rechtssteigend
1
28x5
42
41
0.29
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-30x6-RH
RH rechtssteigend
1
30x6
45
46
0.42
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-32x6-RH
RH rechtssteigend
1
32x6
48
46
0.42
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-36x6-RH
RH rechtssteigend
1
36x6
54
55
0.72
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-40x7-RH
RH rechtssteigend
1
40x7
60
65
1.20
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-50x8-RH
RH rechtssteigend
1
50x8
75
75
1.80
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-60x9-RH
RH rechtssteigend
1
60x9
90
90
3.10
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-10x2-LH
LH linkssteigend
1
10x2
15
17
0.02
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-10x3-LH
LH linkssteigend
1
10x3
15
17
0.02
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-12x3-LH
LH linkssteigend
1
12x3
18
19
0.03
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-14x3-LH
LH linkssteigend
1
14x3
21
22
0.05
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-14x4-LH
LH linkssteigend
1
14x4
21
22
0.05
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-16x4-LH
LH linkssteigend
1
16x4
24
27
0.08
Trapezgewindemutter, Sech...
SKM-18x4-LH
LH linkssteigend
1
18x4
27
27
0.08
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청