Hakon®-Spannsätze - Baureihe 145
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 145
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-145/hakon_145_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatz Baureihe 145 145-120165},{CNSORDERNO=145-120165},{DXD=120 x 165},{H=112},{H1=100},{AS=14},{M=M12 x 80},{MD=145},{MT=37711},{FAX=629},{PW=223},{PN=162},{GEW=6.45},{VERS=18},{L=80},{D=12},{P=1.750},{SD=120},{XD=165},{PPATH=hakon_145_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=6.45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
DXD
Größe
[mm]
H
Längen
[mm]
H1
Längen
[mm]
AS
Anzahl Stück
[mm]
M
Schrauben-Große
ⁿ/ₐ
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
[Nm]
MT
Übertragbare Dreh-Moment
[Nm]
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
[kN]
PW
Flächenpressg. Welle
[N/mm^2]
PN
Flächenpressg. Nabe
[N/mm^2]
SD
Größe
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-2550
25 x 50
51
45
6
M6 x 35
17
790
63
193
97
25
0.41
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-3055
30 x 55
51
45
8
M6 x 35
17
1263
84
215
117
30
0.47
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-3560
35 x 60
51
45
8
M6 x 35
17
1474
84
184
107
35
0.53
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-4065
40 x 65
51
45
10
M6 x 35
17
2105
105
201
124
40
0.58
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-4575
45 x 75
51
45
8
M8 x 35
41
3427
152
259
155
45
0.81
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-5080
50 x 80
72
64
8
M8 x 55
41
3808
152
197
123
50
1.26
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-5585
55 x 85
72
64
8
M8 x 55
41
4189
152
179
116
55
1.36
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-6090
60 x 90
72
64
10
M8 x 55
41
5712
190
206
137
60
1.44
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-6595
65 x 95
72
64
10
M8 x 55
41
6188
190
190
130
65
1.54
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-70110
70 x 110
88
78
10
M10 x 60
83
10793
308
234
149
70
2.85
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-75115
75 x 115
88
78
10
M10 x 60
83
11564
308
219
143
75
2.96
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-80120
80 x 120
88
78
12
M10 x 60
83
14802
370
246
164
80
3.10
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-85125
85 x 125
88
78
12
M10 x 60
83
15727
370
232
158
85
3.30
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-90130
90 x 130
88
78
12
M10 x 60
83
16652
370
219
151
90
3.46
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-95135
95 x 135
88
78
12
M10 x 60
83
17578
370
207
146
95
3.88
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-100145
100 x 145
112
100
12
M12 x 80
145
26937
539
229
158
100
5.55
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-110155
110 x 155
112
100
12
M12 x 80
145
29630
539
209
148
110
6.05
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-120165
120 x 165
112
100
14
M12 x 80
145
37711
629
223
162
120
6.45
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-130180
130 x 180
130
116
12
M14 x 90
230
47610
732
205
148
130
10.10
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-140190
140 x 190
130
116
14
M14 x 90
230
59818
855
222
163
140
10.50
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-150200
150 x 200
130
116
15
M14 x 90
230
68668
916
222
166
150
11.00
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-160210
160 x 210
130
116
16
M14 x 90
230
78129
977
222
169
160
12.00
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-170225
170 x 225
162
146
14
M16 x 110
355
98098
1154
195
147
170
17.00
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-180235
180 x 235
162
146
16
M16 x 110
355
118707
1319
210
161
180
18.40
Hakon-Spannsatz Baureihe ...
145-190250
190 x 250
162
146
16
M16 x 110
355
125302
1319
199
151
190
21.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청