Hakon®-Spannsätze - Baureihe 136
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 136
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-136/hakon_136_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatz Baureihe 136 136-5080},{CNSORDERNO=136-5080},{DXD=50 x 80},{D1=89.0},{SD=50},{H=41.0},{H1=25},{H2=33.5},{H3=20},{AS=8},{M=M8 x 25},{MD=41},{MT=1990},{FAX=80},{PW=227},{PN=142},{GEW=0.76},{VERS=19},{L=25},{D=8},{XD=80},{PPATH=hakon_136_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.76}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
DXD
Größe
[mm]
D1
Längen
[mm]
SD
Größe
[mm]
H
Längen
[mm]
H1
Längen
[mm]
H2
Längen
[mm]
H3
Längen
[mm]
AS
Anzahl Stück
[mm]
M
Schrauben-Größe
ⁿ/ₐ
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
[Nm]
MT
Übertragbare Dreh-Moment
[Nm]
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
[kN]
PW
Flächenpressg. Welle
[N/mm^2]
PN
Flächenpressg. Nabe
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-1428
14 x 28
32.0
14
25.0
17
21.0
14
4
M4 x 14
5
68
10
141
71
0.07
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-1528
15 x 28
32.0
15
25.0
17
21.0
14
4
M4 x 14
5
73
10
132
71
0.06
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-1632
16 x 32
37.0
16
26.0
18
22.0
14
4
M4 x 14
5
78
10
124
62
0.09
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-1847
18 x 47
53.0
18
34.0
22
28.0
17
6
M6 x 25
17
297
33
308
118
0.34
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-1947
19 x 47
53.0
19
34.0
22
28.0
17
6
M6 x 25
17
314
33
291
118
0.32
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-2047
20 x 47
53.0
20
34.0
22
28.0
17
6
M6 x 25
17
330
33
277
118
0.30
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-2247
22 x 47
53.0
22
34.0
22
28.0
17
6
M6 x 25
17
363
33
252
118
0.27
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-2450
24 x 50
56.0
24
34.0
22
28.0
17
6
M6 x 25
17
396
33
231
111
0.31
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-2550
25 x 50
56.0
25
34.0
22
28.0
17
6
M6 x 25
17
413
33
221
111
0.30
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-2855
28 x 55
61.4
28
34.0
22
28.0
17
6
M6 x 25
17
462
33
198
101
0.36
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-3055
30 x 55
61.4
30
34.0
22
28.0
17
6
M6 x 25
17
495
33
185
101
0.34
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-3260
32 x 60
67.0
32
34.0
22
28.0
17
8
M6 x 25
17
704
44
231
123
0.42
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-3560
35 x 60
67.0
35
34.0
22
28.0
17
8
M6 x 25
17
770
44
211
123
0.39
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-3865
38 x 65
72.0
38
34.0
22
28.0
17
8
M6 x 25
17
836
44
194
114
0.45
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-4065
40 x 65
72.0
40
34.0
22
28.0
17
8
M6 x 25
17
880
44
185
114
0.43
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-4275
42 x 75
84.0
42
41.0
25
33.0
20
8
M8 x 25
41
1671
80
270
151
0.78
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-4575
45 x 75
84.0
45
41.0
25
33.0
20
8
M8 x 25
41
1791
80
252
151
0.74
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-4880
48 x 80
89.0
48
41.0
25
33.5
20
8
M8 x 25
41
1910
80
236
142
0.82
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-5080
50 x 80
89.0
50
41.0
25
33.5
20
8
M8 x 25
41
1990
80
227
142
0.76
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-5585
55 x 85
94.0
55
41.0
25
33.5
20
8
M8 x 25
41
2189
80
206
134
0.86
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-6090
60 x 90
99.0
60
41.0
25
33.5
20
8
M8 x 25
41
2388
80
189
126
0.93
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-6595
65 x 95
104.0
65
41.0
25
33.5
20
8
M8 x 25
41
2587
80
175
119
0.97
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-70110
70 x 110
119.0
70
50.0
30
40.0
24
8
M10 x 30
83
4511
129
219
139
1.72
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-75115
75 x 115
124.0
75
50.0
30
40.0
24
8
M10 x 30
83
4834
129
204
133
1.82
Hakon®-Spannsätze Baureih...
136-80120
80 x 120
129.0
80
50.0
30
40.0
24
8
M10 x 30
83
5156
129
191
128
1.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hakon®-Clamping sets - Series 100
Ketten Fuchs
13.03.2018
Hakon®-Clamping sets - Series 131
Ketten Fuchs
13.03.2018
Hakon®-Clamping sets - Baureihe 145
Ketten Fuchs
13.03.2018
Hakon®-Clamping sets - Series 112
Ketten Fuchs
13.03.2018
A04.01 Form 2 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Bushings - SPBL
OILES CORPORATION
15.04.2019
D08.02 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A02.01 Form 4 - Special cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.05 Form 1 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A07.03 Form 3 - Turnable pipe and cable holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A07.06 Form 3 - Turnable pipe and cable holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A08.01 Form C - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A08.01 Form I - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
B03.01 Form 4 - U clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청