Hakon®-Spannsätze - Baureihe 112
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 112
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-112/hakon_112_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatz Baureihe 112 112-95135},{CNSORDERNO=112-95135},{DXD=95 x 135},{H=38.0},{H1=28.0},{AS=18},{M=M10 x 25},{MD=75},{MT=8350},{FAX=175},{PW=268},{PN=189},{GEW=1.600},{VERS=26},{L=25},{D=10},{SD=95},{XD=135},{PPATH=hakon_112_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
DXD
Größe
[mm]
H
Längen
[mm]
H1
Längen
[mm]
AS
Anzahl Stück
[mm]
M
Schrauben-Größe
ⁿ/ₐ
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
[Nm]
MT
Übertragbare Dreh-Moment
[Nm]
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
[kN]
PW
Flächenpressg. Welle
[N/mm^2]
PN
Flächenpressg. Nabe
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-1747
17 x 47
26.0
20.0
8
M6 x 18
16
230
28
334
121
0.270
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-1847
18 x 47
26.0
20.0
8
M6 x 18
16
250
28
316
121
0.260
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-1947
19 x 47
26.0
20.0
8
M6 x 18
16
265
28
299
121
0.240
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-2047
20 x 47
26.0
20.0
8
M6 x 18
16
280
28
284
121
0.211
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-2247
22 x 47
26.0
20.0
8
M6 x 18
16
305
28
284
121
0.202
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-2450
24 x 50
26.0
20.0
8
M6 x 18
16
330
28
237
114
0.224
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-2550
25 x 50
26.0
20.0
8
M6 x 18
16
350
28
227
114
0.220
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-2855
28 x 55
26.0
20.0
12
M6 x 18
16
580
42
305
155
0.266
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-3055
30 x 55
26.0
20.0
12
M6 x 18
16
625
42
284
155
0.253
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-3260
32 x 60
26.0
20.0
12
M6 x 18
16
665
42
266
142
0.303
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-3560
35 x 60
26.0
20.0
12
M6 x 18
16
730
42
244
142
0.279
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-3865
38 x 65
26.0
20.0
15
M6 x 18
16
990
52
281
164
0.330
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-4065
40 x 65
26.0
20.0
15
M6 x 18
16
1050
52
266
164
0.313
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-4275
42 x 75
32.0
24.0
12
M8 x 22
38
1550
74
307
172
0.600
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-4575
45 x 75
32.0
24.0
12
M8 x 22
38
1650
74
287
172
0.526
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-4866
48 x 66
32.0
24.0
12
M8 x 22
38
1775
74
269
161
0.588
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-5080
50 x 80
32.0
24.0
12
M8 x 22
38
1850
74
258
161
0.566
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-5585
55 x 85
32.0
24.0
15
M8 x 22
38
2550
92
293
190
0.617
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-6090
60 x 90
32.0
24.0
15
M8 x 22
38
2780
92
269
179
0.658
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-6595
65 x 95
32.0
24.0
15
M8 x 22
38
3010
92
248
170
0.693
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-70110
70 x 110
38.0
28.0
15
M10 x 25
75
5110
146
303
193
1.250
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-75115
75 x 115
38.0
28.0
15
M10 x 25
75
5500
146
283
185
1.300
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-80120
80 x 120
38.0
28.0
15
M10 x 25
75
5850
146
265
177
1.370
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-85125
85 x 125
38.0
28.0
15
M10 x 25
75
6200
146
250
170
1.420
Hakon®-Spannsätze Baureih...
112-90130
90 x 130
38.0
28.0
15
M10 x 25
75
6570
146
236
163
1.490
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청