ROSTA-Spannelemente - Standard-Befestigung SE
Ketten Fuchs
ROSTA-Spannelemente
Spannelemente
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rosta-spannelemente/spannelemente/standard_befe_se.prj},{NB=Standard-Befestigung SE 18},{IDNR=},{CNSORDERNO=06 011 003},{TYP=SE 18},{F1N=75},{F1H=94},{F2N=180},{F2H=225},{F3N=350},{F3H=437},{S1N=17},{S1H=na},{S2N=34},{S2H=na},{S3N=50},{S3H=40},{SCH=49},{CNSMASSEXACT=0.6},{D=58},{E=79},{ETOL=+1.5/-0.5},{G=7},{H=M10},{J1=100},{J2=80},{K=30},{L=115.0},{M=30},{N=35},{O=10.5},{P=8.5},{Q=8},{T=10.5},{U=25.3},{NDM=10.000},{D1=38},{W=1.5},{Y=40},{X=3.5},{D2=20},{S=17.000},{C=0.600},{DW=15.600},{B=25.500},{K1=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
F1N
Spannkraft F<10° normal
[N]
F1H
Spannkraft F<10° hart
[N]
F2N
Spannkraft F<20° normal
[N]
F2H
Spannkraft F<20° hart
[N]
F3N
Spannkraft F<30° normal
[N]
F3H
Spannkraft F<30° hart
[N]
S1N
Spannweg S<10° normal
[N]
S1H
Spannweg S<10° hart
[N]
S2N
Spannweg S<20° normal
[N]
S2H
Spannweg S<20° hart
[N]
S3N
Spannweg S<30° normal
[N]
S3H
Spannweg S<30° hart
[N]
SCH
Schrauben Ma Qualität 8.8
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Masse
[kg]
D
[mm]
E
[mm]
ETOL
[mm]
G
[mm]
H
Gewinde
ⁿ/ₐ
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Standard-Befestigung SE 1...
06 011 001
SE 11
15
19
40
50
80
100
14
na
28
na
40
30
10
0.2
35
51
+1/-0.5
5
M6
80
60
20
90.0
20
22
6.0
8.0
8.5
16.5
Standard-Befestigung SE 1...
06 011 002
SE 15
25
31
65
81
135
168
17
na
34
na
50
40
25
0.4
45
64
+1/-0.5
5
M8
100
80
25
112.5
25
30
8.0
8.5
10.5
20.8
Standard-Befestigung SE 1...
06 011 003
SE 18
75
94
180
225
350
437
17
na
34
na
50
40
49
0.6
58
79
+1.5/-0.5
7
M10
100
80
30
115.0
30
35
10.5
8.5
10.5
25.3
Standard-Befestigung SE 2...
06 011 004
SE 27
150
188
380
475
800
1000
22
na
44
na
65
50
86
1.7
78
108
+2/-0.5
8
M12
130
100
50
155.0
40
52
15.0
10.5
12.5
34.3
Standard-Befestigung SE 3...
06 011 005
SE 38
290
362
730
912
1500
1875
30
na
60
na
87
70
210
3.6
95
140
+2/-0.5
10
M16
175
140
60
205.0
40
66
15.0
12.5
20.5
42.0
Standard-Befestigung SE 4...
06 011 006
SE 45
500
625
1300
1625
2600
3250
39
na
78
na
112
90
410
6.4
115
200
+3/-1
12
M20
225
180
70
260.0
50
80
18.0
12.5
20.5
52.0
Standard-Befestigung SE 5...
06 011 007
SE 50
750
937
2150
2687
4200
5250
43
na
86
na
125
100
750
9.0
130
210
+3/-1
20
M24
250
200
80
290.0
60
78
20.0
17.0
20.5
57.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청