ROSTA Spannelement - Kettengleitersatz Satz Typ P
Ketten Fuchs
ROSTA-Spannelemente
Kettengleiter, Spannrolle
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rosta-spannelemente/kettengleiter_spannrolle/kettengleitersatz_typ_p_asmtab.prj},{NB=Kettengleitersatz Satz Typ P ISO 12 B-1(30SE 27)},{IDNR=},{CNSORDERNO=06 550 004},{TYP=P3/4''–12S},{BEZ=ISO 12 B-1},{W=M12},{L=80},{X=148},{Y=72},{Z=19.5},{SAM=35},{R=30},{ST=SE 27},{CNSMASSEXACT=0.18},{V=1},{NDM=12.000},{RX=[30:61]},{STX='SE 27'},{PPATH=kettengleitersatz_typ_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
BEZ
Für Rollenkette DIN 8187
ⁿ/ₐ
W
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
X
Abmessungen
[mm]
Y
Abmessungen
[mm]
Z
Abmessungen
[mm]
SAM
Schrauben Anziehmoment Mutter
[Nm]
CNSMASSEXACT
Masse
[kg]
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 550 001
P3/8''–8S
ISO 06 B-1
M8
45
74
37
10.2
11
0.05
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 550 002
P1/2''–10S
ISO 08 B-1
M10
55
96
48
13.9
20
0.10
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 550 003
P5/8''–10S
ISO 10 B-1
M10
55
126
63
16.6
20
0.12
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 550 004
P3/4''–12S
ISO 12 B-1
M12
80
148
72
19.5
35
0.18
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 560 001
P3/8''–8D
ISO 06 B-2
M8
45
74
37
10.2
11
0.07
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 560 002
P1/2''–10D
ISO 08 B-2
M10
55
96
48
13.9
20
0.12
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 560 003
P5/8''–10D
ISO 10 B-2
M10
70
126
63
16.6
20
0.17
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 560 004
P3/4''–12D
ISO 12 B-2
M12
80
148
72
19.5
35
0.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청