Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606, wartungsfrei ( Marathon)
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
aus rostfreiem Stahl, wartungsfreie Ketten
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/rostfreier-stahl_wartungsfreie-ketten/wrmk_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenketten, Wartungsfreie Rollenketten MARATHON-Kette ER 240 MA},{IDNR=},{CNSORDERNO=ER 240 MA},{BEZ=08B-1},{BEZH=1/2x5/16\"},{P=12.700},{B1=7.750},{B2=11.30},{D1=8.51},{D2=4.45},{L1=20.9},{G=11.80},{FB=18600},{GEW=0.70},{PPATH=wrmk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung DIN
ⁿ/ₐ
BEZH
Kettengröße
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
B1
Innere Breite min.
[mm]
B2
Innenglied-Breite max.
[mm]
D1
Rollen-Ø max.
[mm]
D2
Bolzen-Ø max.
[mm]
L1
Verschlußbolzen max.
[mm]
G
Laschenhöhe min.
[mm]
FB
Bruchkraft min.
[Ns]
GEW
Gewicht
[kg/m]
Einfach-Rollenketten aus ...
ER 110 MA
06B-1
3/8x7/32"
9.525
5.720
8.53
6.35
3.28
16.8
8.30
9600
0.41
Einfach-Rollenketten aus ...
ER 240 MA
08B-1
1/2x5/16"
12.700
7.750
11.30
8.51
4.45
20.9
11.80
18600
0.70
Einfach-Rollenketten aus ...
ER 310 MA
10B-1
5/8x3/8"
15.875
9.525
13.28
10.16
5.08
23.7
14.70
27000
0.91
Einfach-Rollenketten aus ...
ER 400 MA
12B-1
3/4x7/16"
19.050
11.680
15.62
12.07
5.72
27.3
16.20
31000
1.16
Einfach-Rollenketten aus ...
ER 510 MA
16B-1
1"x17 mm
25.400
17.020
25.40
15.88
8.28
41.5
23.40
72000
2.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청