Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach Werksnorm
Ketten Fuchs
Rollenketten
nach Werksnorm und Verbindungsglieder
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten/nach-werksnorm-und-verbindungsglieder/einfach_rollenk_werk_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenkette nach Werksnorm ER 242},{IDNR=},{CNSORDERNO=ER 242},{BEZH=1/2 x 5/16\" verst.},{P=12.700},{B1=7.750},{B2=11.60},{D1=8.51},{D2=4.45},{L1=21.6},{L2=17.7},{G=12.10},{FB=23000},{GEW=0.77},{PPATH=parts/einfach_rollenk_werk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEZH
Kettengröße
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
B1
Innere Breite min.
[mm]
B2
Innenglied-Breite max.
[mm]
D1
Rollen-Ø max.
[mm]
D2
Bolzen-Ø max.
[mm]
L1
Verschlußbolzen max.
[mm]
L2
Bolzen länge max.
[mm]
G
Laschenhöhe min.
[mm]
FB
Bruchkraft min.
[N]
GEW
Gewicht
[kg/m]
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 111
3/8 x 1/8"
9.525
3.300
5.45
6.00
2.78
12.7
9.6
9.00
8200
0.26
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 112
3/8 x 5/32"
9.525
3.940
6.63
6.35
3.28
14.9
11.6
9.00
9400
0.34
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 222
1/2 x 3/16"
12.700
4.880
6.85
7.75
3.60
13.7
10.9
10.10
8200
0.33
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 225
1/2" x 5.2 mm
12.700
5.210
8.75
8.51
4.45
18.9
15.0
11.80
18200
0.62
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 231
1/2 x 1/4"
12.700
6.400
9.93
8.51
4.45
20.9
17.0
11.80
18600
0.66
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 232
1/2 x 1/4"
12.700
6.400
9.78
7.75
3.97
19.3
15.4
11.50
17100
0.50
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 242
1/2 x 5/16" verst.
12.700
7.750
11.60
8.51
4.45
21.6
17.7
12.10
23000
0.77
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 300
5/8 x 1/4"
15.875
6.480
10.08
10.16
5.08
20.5
16.4
14.60
27500
0.76
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 301
5/8 x 3/8" verst.
15.875
9.400
14.90
10.16
5.08
26.1
22.0
14.50
36800
1.20
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 401
3/4 x 7/16" verst.
19.050
11.680
17.28
12.07
6.10
29.5
25.0
16.80
40000
1.45
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 420
3/4" x 13.5 mm
19.050
13.500
19.70
12.07
5.72
33.1
28.5
16.20
35000
1.76
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 500
1 x 1/2"
25.400
12.700
18.92
12.70
7.00
32.5
27.4
20.80
45000
1.59
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 501
1 x 1/2"
25.400
12.700
18.92
14.00
7.00
33.1
27.3
19.70
45000
1.74
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 503
1 x 1/2"
25.400
12.700
20.98
15.88
8.28
37.6
30.8
20.60
63000
2.40
Einfach-Rollenkette aus S...
ER 511
1” x 17.02 mm verst.
25.400
17.020
25.40
15.88
9.00
39.8
36.0
24.10
80000
3.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606 -1982 stain...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Duplex roller chains - Duplex roller chains DIN 8188-1, ISO 606-1982 Americ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606-1982 Europe...
Ketten Fuchs
22.09.2021
KCM Standard Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
Idler Sprockets - Chain idler wheels, complete with INA bearings or standar...
Ketten Fuchs
08.02.2018
Simple roller chains - Simple roller chains, maintenance-free roller chains...
Ketten Fuchs
22.11.2013
KANA Stainless CHAIN
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
Simplex roller chains - Simplex roller chains according to ISO 606 (Europea...
Wippermann
18.06.2024
Simple roller chains - Simple roller chains with angle brackets
Ketten Fuchs
22.11.2013
Single roller chain - Simple roller chains with attachment plates
Ketten Fuchs
22.11.2013
CHE50, CHES50 - Chains - 50B Series - Number of Links Configurable
Misumi
07.06.2021
Chain couplings - mit Kettenräder und Rollenkette aus Stahl nach DIN 8187 -...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Model 41145 - 90° elbow female to press / BSP female thread - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Sprocket 5 x 2.5 mm - Sprocket 5 x 2.5 mm, for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청