Kettenrad - 6 x 2,8 mm aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Kunststoff
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-kunststoff/kettenrad_6_2_8_mm_k.prj},{NB=Einfachkettenrad 6 x 2,8 mm, fuer Rollenketten nach DIN 8187, ISO R/606 aus Polyacetal KR 10 17},{IDNR=},{Z=17},{DE=35.0},{DP=28.51},{B=2.6},{DM=24.0},{D1=8},{A=13},{R=6},{F=0.7},{T=6},{IB=2.8},{RO=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
B
Zahnkranzbreite
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R
Zahnkopfrundung
[mm]
F
Breite der Rundung
[mm]
Einfach-Kettenrad 6 x 2,8...
KR 10 13
13
27.3
20.88
2.6
18.0
8
10
6
0.7
Einfach-Kettenrad 6 x 2,8...
KR 10 15
15
31.0
24.70
2.6
21.0
8
10
6
0.7
Einfach-Kettenrad 6 x 2,8...
KR 10 17
17
35.0
28.51
2.6
24.0
8
13
6
0.7
Einfach-Kettenrad 6 x 2,8...
KR 10 19
19
39.0
32.32
2.6
24.0
8
13
6
0.7
Einfach-Kettenrad 6 x 2,8...
KR 10 21
21
42.5
36.14
2.6
28.0
10
13
6
0.7
Einfach-Kettenrad 6 x 2,8...
KR 10 23
23
46.5
39.96
2.6
28.0
10
13
6
0.7
Einfach-Kettenrad 6 x 2,8...
KR 10 25
25
50.0
43.77
2.6
28.0
10
13
6
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청