카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3410.0 - Compression springs - Extra light load
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Springs & Elastomers
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/springs_and_elastomers/3410_p0.prj},{NB=3410.0 - 32 x 76(0)},{IDNR=},{SX=0},{F1=492},{S1=23},{F2=657},{S2=30},{FN=821},{SN=38},{FBL=916},{SBL=42},{CC=21.6},{DD2=16.0},{DD1=32},{LO=76},{NP=20},{DE1=30.700},{B=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
F1
Long life
[N]
S1
Long life (30%LO)
[mm]
F2
Medium life
[N]
S2
Medium life (40%LO)
[mm]
FN
Max. permitted deflection
[N]
SN
Max. permitted deflection (50%LO)
[mm]
FBL
[N]
SBL
[mm]
CC
[N/mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LO
Lo
[mm]
NP
ⁿ/ₐ
3410.0 - 20 x 25
221
8
294
10
368
13
409
14
29.4
10.0
20
25
50
3410.0 - 20 x 32
217
10
289
13
362
16
411
18
22.6
10.0
20
32
50
3410.0 - 20 x 38
212
11
283
15
353
19
409
22
18.6
10.0
20
38
25
3410.0 - 20 x 44
207
13
276
18
345
22
405
26
15.7
10.0
20
44
25
3410.0 - 20 x 51
210
15
279
20
349
26
415
30
13.7
10.0
20
51
25
3410.0 - 20 x 64
217
19
289
26
362
32
440
39
11.3
10.0
20
64
25
3410.0 - 20 x 76
223
23
298
30
372
38
461
47
9.8
10.0
20
76
25
3410.0 - 20 x 89
222
27
295
36
369
45
462
56
8.3
10.0
20
89
20
3410.0 - 20 x 102
226
31
302
41
377
51
475
64
7.4
10.0
20
102
20
3410.0 - 20 x 115
221
35
294
46
368
58
467
73
6.4
10.0
20
115
10
3410.0 - 20 x 127
225
38
300
51
375
64
476
81
5.9
10.0
20
127
10
3410.0 - 20 x 139
225
42
300
56
375
70
477
88
5.4
10.0
20
139
10
3410.0 - 20 x 152
223
46
298
61
372
76
474
97
4.9
10.0
20
152
10
3410.0 - 20 x 305
229
92
305
122
381
153
491
196
2.5
10.0
20
305
10
3410.0 - 25 x 25
404
8
539
10
674
13
695
13
53.9
12.5
25
25
50
3410.0 - 25 x 32
405
10
540
13
675
16
726
17
42.2
12.5
25
32
25
3410.0 - 25 x 38
408
11
544
15
680
19
741
21
35.8
12.5
25
38
25
3410.0 - 25 x 44
414
13
553
18
691
22
766
24
31.4
12.5
25
44
25
3410.0 - 25 x 51
413
15
551
20
689
26
770
29
27.0
12.5
25
51
25
3410.0 - 25 x 64
415
19
553
26
691
32
788
37
21.6
12.5
25
64
25
3410.0 - 25 x 76
413
23
550
30
688
38
795
44
18.1
12.5
25
76
20
3410.0 - 25 x 89
406
27
541
36
676
45
781
51
15.2
12.5
25
89
20
3410.0 - 25 x 102
404
31
539
41
673
51
783
59
13.2
12.5
25
102
20
3410.0 - 25 x 115
407
35
543
46
679
58
793
67
11.8
12.5
25
115
10
3410.0 - 25 x 127
404
38
538
51
673
64
789
74
10.6
12.5
25
127
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청