카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2340.8 H - Sprue bushes 1°, with radius 40
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Precision elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/precision_elements/2340_8_h.prj},{NB=2340.8 H - 18 x 36 x 3},{TT=3.0},{S=15},{K=18.0},{DD2=38},{DD1=18.0},{L=36},{DD3=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TT
t
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
DD3
d3
[mm]
2340.8 H - 12 x 22 x 2.5
1.5
11
13.0
28
12.0
22
2.5
2340.8 H - 12 x 27 x 2.5
1.5
11
13.0
28
12.0
27
2.5
2340.8 H - 12 x 36 x 2.5
1.5
11
13.0
28
12.0
36
2.5
2340.8 H - 12 x 46 x 2.5
1.5
11
13.0
28
12.0
46
2.5
2340.8 H - 12 x 22 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
22
3.5
2340.8 H - 12 x 27 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
27
3.5
2340.8 H - 12 x 36 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
36
3.5
2340.8 H - 12 x 46 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
46
3.5
2340.8 H - 12 x 56 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
56
3.5
2340.8 H - 18 x 27 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
27
3.0
2340.8 H - 18 x 36 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
36
3.0
2340.8 H - 18 x 46 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
46
3.0
2340.8 H - 18 x 56 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
56
3.0
2340.8 H - 18 x 76 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
76
3.0
2340.8 H - 18 x 96 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
96
3.0
2340.8 H - 18 x 116 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
116
3.0
2340.8 H - 18 x 27 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
27
4.0
2340.8 H - 18 x 36 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
36
4.0
2340.8 H - 18 x 46 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
46
4.0
2340.8 H - 18 x 56 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
56
4.0
2340.8 H - 18 x 76 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
76
4.0
2340.8 H - 18 x 96 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
96
4.0
2340.8 H - 18 x 116 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
116
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청