카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2340.4 H - Sprue bushes 0.5°, with radius 15.5
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Precision elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/precision_elements/2340_4_h.prj},{NB=2340.4 H - 18 x 56 x 3},{TT=3.0},{S=15},{K=18.0},{DD2=38},{DD1=18.0},{L=56},{DD3=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TT
t
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
DD3
d3
[mm]
2340.4 H - 12 x 27 x 2.5
1.5
11
13.0
28
12.0
27
2.5
2340.4 H - 12 x 36 x 2.5
1.5
11
13.0
28
12.0
36
2.5
2340.4 H - 12 x 46 x 2.5
1.5
11
13.0
28
12.0
46
2.5
2340.4 H - 12 x 56 x 2.5
1.5
11
13.0
28
12.0
56
2.5
2340.4 H - 12 x 27 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
27
3.5
2340.4 H - 12 x 36 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
36
3.5
2340.4 H - 12 x 46 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
46
3.5
2340.4 H - 12 x 56 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
56
3.5
2340.4 H - 12 x 66 x 3.5
1.5
11
13.0
28
12.0
66
3.5
2340.4 H - 18 x 46 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
46
3.0
2340.4 H - 18 x 56 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
56
3.0
2340.4 H - 18 x 66 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
66
3.0
2340.4 H - 18 x 76 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
76
3.0
2340.4 H - 18 x 86 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
86
3.0
2340.4 H - 18 x 96 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
96
3.0
2340.4 H - 18 x 116 x 3
3.0
15
18.0
38
18.0
116
3.0
2340.4 H - 18 x 46 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
46
4.0
2340.4 H - 18 x 56 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
56
4.0
2340.4 H - 18 x 66 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
66
4.0
2340.4 H - 18 x 76 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
76
4.0
2340.4 H - 18 x 86 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
86
4.0
2340.4 H - 18 x 96 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
96
4.0
2340.4 H - 18 x 116 x 4
3.0
15
18.0
38
18.0
116
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2341 H - Sprue puller inserts
Kern
26.02.2019
S08-series
NTN Corporation
17.10.2023
Type SD33
NTN Corporation
02.11.2023
Type KR, KR�E�EX, KR�E�ELL, KR�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
UCUP Pillow Blocks (Small)
NTN Corporation
17.10.2023
Closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
03.10.2022
G-series
NTN Corporation
17.10.2023
UCT Chevron Type Steel Frame
NTN Corporation
17.10.2023
NA48,NA49,NA59,NA69,NK+IR (With Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Type SD34
NTN Corporation
02.11.2023
Type KR�E�EH, KR�E�EXH, KR�E�ELLH, KR�E�EXLLH
NTN Corporation
17.10.2023
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청