카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2311 - Ejector sleeve, hardened
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Precision elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/precision_elements/2311.prj},{NB=2311 - 4.2 x 75},{K=5},{L2=45},{DD4=4.5},{DD3=14},{DD2=8},{DD1=4.2},{L1=75},{L1X=75,100,125,150,175,200,250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
K
[mm]
L2
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d2
[mm]
DD2
d3
[mm]
DD1
d1
[mm]
2311 - 2 x 75
3
30
2.3
8
4
2.0
2311 - 2.2 x 75
3
30
2.5
8
4
2.2
2311 - 2.5 x 75
3
30
2.8
10
5
2.5
2311 - 3 x 75
3
30
3.3
10
5
3.0
2311 - 3.2 x 75
3
30
3.5
10
5
3.2
2311 - 3.5 x 75
5
30
3.8
12
6
3.5
2311 - 4 x 75
5
45
4.3
12
6
4.0
2311 - 4.2 x 75
5
45
4.5
14
8
4.2
2311 - 5 x 75
5
45
5.3
14
8
5.0
2311 - 5.2 x 75
5
45
5.5
14
8
5.2
2311 - 6 x 75
5
45
6.3
16
10
6.0
2311 - 6.2 x 75
5
45
6.5
16
10
6.2
2311 - 8 x 75
7
45
8.3
20
12
8.0
2311 - 8.2 x 75
7
45
8.5
20
12
8.2
2311 - 10 x 75
7
45
10.3
22
14
10.0
2311 - 12 x 75
7
45
12.3
22
16
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청