카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2160 H - Plates
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/bases/plates/2160_h.prj},{NB=2160 H - 346 x 446 - 17 - 1.1730},{IDNR=},{TYP=2160 H},{AXB=346 x 446},{A=346},{AX=218.000},{B=446},{S=17},{MAT=1.1730},{A1=186},{B1=364.000},{D1=M10},{D1NDM=10.000},{D2X=11.000},{D2=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AXB
A x B
ⁿ/ₐ
S
Plate thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
2160 H - 156 x 156 - 9 - ...
2160 H
156 x 156
9
1.1730
2160 H - 156 x 196 - 9 - ...
2160 H
156 x 196
9
1.1730
2160 H - 156 x 246 - 9 - ...
2160 H
156 x 246
9
1.1730
2160 H - 196 x 196 - 12 -...
2160 H
196 x 196
12
1.1730
2160 H - 190 x 246 - 12 -...
2160 H
190 x 246
12
1.1730
2160 H - 196 x 296 - 12 -...
2160 H
196 x 296
12
1.1730
2160 H - 246 x 246 - 12 -...
2160 H
246 x 246
12
1.1730
2160 H - 246 x 296 - 12 -...
2160 H
246 x 296
12
1.1730
2160 H - 246 x 346 - 17 -...
2160 H
246 x 346
17
1.1730
2160 H - 246 x 396 - 17 -...
2160 H
246 x 396
17
1.1730
2160 H - 296 x 296 - 12 -...
2160 H
296 x 296
12
1.1730
2160 H - 296 x 346 - 17 -...
2160 H
296 x 346
17
1.1730
2160 H - 296 x 396 - 17 -...
2160 H
296 x 396
17
1.1730
2160 H - 296 x 446 - 17 -...
2160 H
296 x 446
17
1.1730
2160 H - 346 x 346 - 22 -...
2160 H
346 x 346
22
1.1730
2160 H - 346 x 396 - 17 -...
2160 H
346 x 396
17
1.1730
2160 H - 346 x 446 - 17 -...
2160 H
346 x 446
17
1.1730
2160 H - 346 x 496 - 17 -...
2160 H
346 x 496
17
1.1730
2160 H - 346 x 546 - 22 -...
2160 H
346 x 546
22
1.1730
2160 H - 396 x 396 - 17 -...
2160 H
396 x 396
17
1.1730
2160 H - 396 x 446 - 17 -...
2160 H
396 x 446
17
1.1730
2160 H - 396 x 496 - 22 -...
2160 H
396 x 496
22
1.1730
2160 H - 396 x 546 - 17 -...
2160 H
396 x 546
17
1.1730
2160 H - 396 x 596 - 22 -...
2160 H
396 x 596
22
1.1730
2160 H - 446 x 446 - 17 -...
2160 H
446 x 446
17
1.1730
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청