카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3411.3 - Compression springs - round wire - Heavy load
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Springs and elastomers
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/springs_and_elastomers/3411_p3.prj},{NB=3411.3 - 12.5 x 51(0)},{IDNR=},{SX=0},{F1=176},{S1=10},{F2=265},{S2=15},{FN=330},{SN=19},{FBL=325},{SBL=19},{CC=17.3},{DD2=6.3},{DD1=12.5},{LO=51},{NP=25},{DE1=12.200},{B=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
F1
Long life
[N]
S1
Long life (20%LO)
[mm]
F2
Medium life
[N]
S2
Medium life (25%LO)
[mm]
FN
Max. permitted deflection
[N]
SN
Max. permitted deflection (30%LO)
[mm]
FBL
[N]
SBL
[mm]
CC
[N/mm]
DD2
[mm]
DD1
[mm]
LO
[mm]
NP
ⁿ/ₐ
3411.3 - 10 x 25
104
5
155
8
195
9
178
9
20.7
5.0
10.0
25
50
3411.3 - 10 x 32
103
6
155
10
193
12
178
11
16.1
5.0
10.0
32
50
3411.3 - 10 x 38
99
8
148
11
186
14
169
13
13.0
5.0
10.0
38
50
3411.3 - 10 x 44
96
9
144
13
180
17
160
15
10.9
5.0
10.0
44
50
3411.3 - 10 x 51
98
10
147
15
183
19
169
18
9.6
5.0
10.0
51
25
3411.3 - 10 x 64
99
13
148
19
185
24
173
23
7.7
5.0
10.0
64
25
3411.3 - 10 x 76
96
15
144
23
180
29
169
27
6.3
5.0
10.0
76
25
3411.3 - 10 x 305
92
61
137
92
172
114
169
110
1.5
5.0
10.0
305
10
3411.3 - 12.5 x 25
188
5
281
8
353
9
334
9
37.5
6.3
12.5
25
50
3411.3 - 12.5 x 32
185
6
277
10
347
12
325
11
28.9
6.3
12.5
32
50
3411.3 - 12.5 x 38
179
8
268
11
336
14
320
14
23.5
6.3
12.5
38
50
3411.3 - 12.5 x 44
172
9
259
13
323
17
311
16
19.6
6.3
12.5
44
25
3411.3 - 12.5 x 51
176
10
265
15
330
19
325
19
17.3
6.3
12.5
51
25
3411.3 - 12.5 x 64
173
13
259
19
324
24
320
24
13.5
6.3
12.5
64
25
3411.3 - 12.5 x 76
170
15
255
23
319
29
316
28
11.2
6.3
12.5
76
25
3411.3 - 12.5 x 89
169
18
254
27
317
33
316
33
9.5
6.3
12.5
89
20
3411.3 - 12.5 x 305
165
61
247
92
309
114
302
114
2.7
6.3
12.5
305
10
3411.3 - 16 x 25
408
5
612
8
767
9
747
9
81.6
8.0
16.0
25
50
3411.3 - 16 x 32
392
6
588
10
736
12
707
11
61.3
8.0
16.0
32
50
3411.3 - 16 x 38
379
8
568
11
714
14
712
14
49.9
8.0
16.0
38
25
3411.3 - 16 x 44
359
9
539
13
673
17
663
16
40.8
8.0
16.0
44
25
3411.3 - 16 x 51
363
10
545
15
680
19
672
19
35.6
8.0
16.0
51
25
3411.3 - 16 x 64
356
13
534
19
667
24
663
24
27.8
8.0
16.0
64
25
3411.3 - 16 x 76
347
15
520
23
650
29
663
29
22.8
8.0
16.0
76
20
3411.3 - 16 x 89
349
18
523
27
655
33
672
34
19.6
8.0
16.0
89
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3411.2 - Compression springs - round wire - Medium load
Kern
26.02.2019
3440 - Ground shoulder screws
Kern
26.02.2019
3445 - Socket shoulder screws
Kern
26.02.2019
3456 - Lifter studs
Kern
26.02.2019
1281.4 - Plain wearstripes
Kern
26.02.2019
3450 - Spring plungers
Kern
26.02.2019
3424.3 - Elastomer plates - 95 Shore A
Kern
26.02.2019
3457 - Lifter studs
Kern
26.02.2019
3421.2 - Hollow tube - 90 Shore A
Kern
26.02.2019
3410.3 - Compression springs - Heavy load
Kern
26.02.2019
3413.0 - Compression springs - round wire
Kern
26.02.2019
1200.2 ISO - Guide pillars
Kern
26.02.2019
K,K..T2,K..S,KJ..S,KMJ,KMJ..S,K..ZW,KV..S,K..L1
NTN Corporation
17.10.2023
Four-Row Cylindrical Roller Bearings
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청