카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1283.2 - Angled Guide Gibs Bronze with Non-Liquid Lubricant
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1283_2.prj},{NB=1283.2 - 20 x 125},{VER=2},{B=20.000},{H1=20.000},{L1=125},{L4=12.000},{D1=11.000},{D2=6.600},{D3=6.000},{T1=5.000},{T2=6.800},{T3=9.500},{H2=19.000},{H3=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
FORM
ⁿ/ₐ
ANB
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
H1
height
[mm]
L1
length
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
GEW
weight
[kg]
1283.2 - 16 x 050
A
2
16.000
12.000
50
34.000
14.000
9.500
10.000
5.500
5.000
5.000
5.700
0.001
11.000
4.000
0.051
1283.2 - 16 x 071
A
2
16.000
12.000
71
55.000
35.000
9.500
10.000
5.500
5.000
5.000
5.700
0.001
11.000
4.000
0.078
1283.2 - 16 x 090
B
3
16.000
12.000
90
74.000
54.000
9.500
10.000
5.500
5.000
5.000
5.700
0.001
11.000
4.000
0.105
1283.2 - 20 x 080
A
2
20.000
20.000
80
64.000
40.000
12.000
11.000
6.600
6.000
5.000
6.800
9.500
19.000
5.000
0.207
1283.2 - 20 x 100
A
2
20.000
20.000
100
84.000
60.000
12.000
11.000
6.600
6.000
5.000
6.800
9.500
19.000
5.000
0.265
1283.2 - 20 x 125
B
3
20.000
20.000
125
109.000
85.000
12.000
11.000
6.600
6.000
5.000
6.800
9.500
19.000
5.000
0.347
1283.2 - 25 x 100
A
2
25.000
32.000
100
80.000
50.000
15.500
15.000
9.000
8.000
6.000
9.000
19.000
31.000
6.000
0.531
1283.2 - 25 x 125
A
2
25.000
32.000
125
105.000
75.000
15.500
15.000
9.000
8.000
6.000
9.000
19.000
31.000
6.000
0.683
1283.2 - 25 x 160
B
3
25.000
32.000
160
140.000
110.000
15.500
15.000
9.000
8.000
6.000
9.000
19.000
31.000
6.000
0.922
1283.2 - 30 x 125
A
2
30.000
50.000
125
95.000
55.000
18.000
18.000
11.000
10.000
7.000
11.000
34.000
49.000
8.000
1.281
1283.2 - 30 x 160
A
2
30.000
50.000
160
130.000
90.000
18.000
18.000
11.000
10.000
7.000
11.000
34.000
49.000
8.000
1.687
1283.2 - 30 x 200
B
3
30.000
50.000
200
170.000
130.000
18.000
18.000
11.000
10.000
7.000
11.000
34.000
49.000
8.000
2.224
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청