카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1242.3 ISO - Flanged guide bushes, steel/bronze with solid lubricant
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1242_p3_iso.prj},{NB=1242.3 ISO - 25},{IDNR=},{L1=38},{L2=23},{L3=15},{TT=5.7},{KK=23},{DD6=5.5},{DD6X=9.000},{DD4=50},{DD3=63},{DD2=40},{DD1=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TT
t
[mm]
KK
k
[mm]
DD6
d6
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
1242.3 ISO - 15
29
23
6
3.4
15
4.5
35
45
28
15
1242.3 ISO - 16
29
23
6
3.4
15
4.5
35
45
28
16
1242.3 ISO - 19
38
23
15
4.6
18
4.5
40
50
32
19
1242.3 ISO - 20
38
23
15
4.6
18
4.5
40
50
32
20
1242.3 ISO - 24
38
23
15
5.7
23
5.5
50
63
40
24
1242.3 ISO - 25
38
23
15
5.7
23
5.5
50
63
40
25
1242.3 ISO - 30
45
30
15
5.7
28
5.5
58
72
48
30
1242.3 ISO - 32
45
30
15
5.7
28
5.5
58
72
48
32
1242.3 ISO - 38
55
30
25
6.8
33
6.6
70
85
58
38
1242.3 ISO - 40
55
30
25
6.8
33
6.6
70
85
58
40
1242.3 ISO - 48
62
37
25
9.0
38
9.0
86
104
70
48
1242.3 ISO - 50
62
37
25
9.0
38
9.0
86
104
70
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청