카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1225 ISO - Stop bushes
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1225_iso.prj},{NB=1225 ISO 32 x 47(62)},{IDNR=},{DD2=48},{DD3=48},{DD4=56},{DD5=33},{DD6=67},{DD7=79.7},{L=62},{LX=52,62},{L3=15},{L4=49},{DD1=32},{DD1X=30,32},{L2=47},{L2X=37,47}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD5
d5
[mm]
DD6
d6
[mm]
DD7
d7
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DD1
d1
[mm]
L2
[mm]
1225 ISO 19 x 30
32
32
40
23
53
66.7
42
12
39
19
30
1225 ISO 19 x 30
32
32
40
23
53
66.7
49
12
39
19
30
1225 ISO 20 x 30
32
32
40
23
53
66.7
42
12
39
20
30
1225 ISO 20 x 30
32
32
40
23
53
66.7
49
12
39
20
30
1225 ISO 19 x 37
32
32
40
23
53
66.7
42
12
39
19
37
1225 ISO 19 x 37
32
32
40
23
53
66.7
49
12
39
19
37
1225 ISO 20 x 37
32
32
40
23
53
66.7
42
12
39
20
37
1225 ISO 20 x 37
32
32
40
23
53
66.7
49
12
39
20
37
1225 ISO 24 x 37
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
24
37
1225 ISO 24 x 37
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
24
37
1225 ISO 25 x 37
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
25
37
1225 ISO 25 x 37
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
25
37
1225 ISO 24 x 47
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
24
47
1225 ISO 24 x 47
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
24
47
1225 ISO 25 x 47
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
25
47
1225 ISO 25 x 47
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
25
47
1225 ISO 30 x 37
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
30
37
1225 ISO 30 x 37
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
30
37
1225 ISO 32 x 37
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
32
37
1225 ISO 32 x 37
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
32
37
1225 ISO 30 x 47
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
30
47
1225 ISO 30 x 47
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
30
47
1225 ISO 32 x 47
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
32
47
1225 ISO 32 x 47
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
32
47
1225 ISO 38 x 47
58
58
66
41
77
89.7
62
15
49
38
47
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청