카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1122 ISO - Die sets
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Die sets
2 plate Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/die_sets/2_plate_die_sets/1122_iso_asmtab.prj},{NB=1122 ISO - A500 x B250 x Y1/P1(1200-160), P2(12300-30)-()},{A=500},{B=250},{AA2=330},{AA3=80},{DD1=38},{DD2=40},{EE1=400},{EE2=150},{EE4=403},{IDNR=},{L1X1=125,140,160,180,200,224,250,280,315,355},{L1X2=160,180,200,224,250,280,315,355,400},{YY=1,2,3,4},{GBX=12300,'1230',12311,'1231.1',12312,'1231.2',12313,'1231.3',12314,'1231.4',12315,'1231.5',12321,'1232.1',12322,'1232.2',12323,'1232.3',12400,'1240',12411,'1241.1',12414,'1241.4',12415,'1241.5',12421,'1242.1',12422,'1242.2',12423,'1242.3',12500,'1250',12511,'1251.1',12512,'1251.2',12513,'1251.3',12514,'1251.4',12515,'1251.5',12521,'1252.1',12522,'1252.2',12523,'1252.3'},{GP=1200},{GPL=160},{GB=12300.000},{GBL=30},{Y=1},{HO=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
AXB
ⁿ/ₐ
AA2XB
a2 x B
ⁿ/ₐ
AXAA3
A x a3
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
AA2
A2
[mm]
AA3
A3
[mm]
DD1
[mm]
DD2
d2
[mm]
CC1
c1
[mm]
CC2
c2
[mm]
EE1
e1
[mm]
EE2
e2
[mm]
EE4
e4
[mm]
1122 ISO - A160 x B160 x ...
160 x 160
60 x 160
160 x 60
160
160
60
60
19
20
32
32
100
100
103
1122 ISO - A200 x B200 x ...
200 x 200
70 x 200
200 x 70
200
200
70
70
24
25
40
40
120
120
123
1122 ISO - A250 x B200 x ...
250 x 200
120 x 200
250 x 70
250
200
120
70
24
25
40
40
170
120
173
1122 ISO - A250 x B250 x ...
250 x 250
120 x 250
250 x 120
250
250
120
120
24
25
40
40
170
170
173
1122 ISO - A315 x B200 x ...
315 x 200
165 x 200
315 x 50
315
200
165
50
30
32
50
50
225
110
228
1122 ISO - A315 x B250 x ...
315 x 250
165 x 250
315 x 100
315
250
165
100
30
32
50
50
225
160
228
1122 ISO - A315 x B315 x ...
315 x 315
165 x 315
315 x 165
315
315
165
165
30
32
50
50
225
225
228
1122 ISO - A400 x B200 x ...
400 x 200
250 x 200
400 x 50
400
200
250
50
30
32
50
50
310
110
313
1122 ISO - A400 x B250 x ...
400 x 250
250 x 250
400 x 100
400
250
250
100
30
32
50
50
310
160
313
1122 ISO - A400 x B315 x ...
400 x 315
250 x 315
400 x 165
400
315
250
165
30
32
50
50
310
225
313
1122 ISO - A400 x B400 x ...
400 x 400
250 x 400
400 x 250
400
400
250
250
30
32
50
50
310
310
313
1122 ISO - A500 x B250 x ...
500 x 250
330 x 250
500 x 80
500
250
330
80
38
40
50
50
400
150
403
1122 ISO - A500 x B315 x ...
500 x 315
330 x 315
500 x 145
500
315
330
145
38
40
50
50
400
215
403
1122 ISO - A500 x B400 x ...
500 x 400
330 x 400
500 x 230
500
400
330
230
38
40
50
50
400
300
403
1122 ISO - A500 x B500 x ...
500 x 500
330 x 500
500 x 330
500
500
330
330
38
40
50
50
400
400
403
1122 ISO - A630 x B315 x ...
630 x 315
430 x 315
630 x 115
630
315
430
115
48
50
63
63
510
195
513
1122 ISO - A630 x B400 x ...
630 x 400
430 x 400
630 x 200
630
400
430
200
48
50
63
63
510
280
513
1122 ISO - A630 x B500 x ...
630 x 500
430 x 500
630 x 300
630
500
430
300
48
50
63
63
510
380
513
1122 ISO - A630 x B630 x ...
630 x 630
430 x 630
630 x 430
630
630
430
430
48
50
63
63
510
510
513
1122 ISO - A710 x B400 x ...
710 x 400
510 x 400
710 x 200
710
400
510
200
48
50
63
63
590
280
593
1122 ISO - A710 x B500 x ...
710 x 500
510 x 500
710 x 300
710
500
510
300
48
50
63
63
590
380
593
1122 ISO - A710 x B630 x ...
710 x 630
510 x 630
710 x 430
710
630
510
430
48
50
63
63
590
510
593
1122 ISO - A800 x B400 x ...
800 x 400
600 x 400
800 x 200
800
400
600
200
48
50
63
63
680
280
683
1122 ISO - A800 x B500 x ...
800 x 500
600 x 500
800 x 300
800
500
600
300
48
50
63
63
680
380
683
1122 ISO - A800 x B630 x ...
800 x 630
600 x 630
800 x 430
800
630
600
430
48
50
63
63
680
510
683
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청