카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1356 C - Ball lock stepped punches with ejector pin - light duty, shapes
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1356_c.prj},{NB=1356 - 13 x 63/Typ02 x 5 x 4.5 x 0 x 10 x 0},{IDNR=},{DD5=8},{DD1=13},{L1=63},{AA=5.00},{AAX=[5.00:12.98]},{BB=4.50},{BBMIN=4.5},{BBB=2.25},{R=0.000},{G=12.9},{L2=10},{L2X=10,13,19},{TYP=02},{ALPHA=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DD5
Diameter=d5
[mm]
DD1
Diameter=d1
[mm]
G
G max
[mm]
1356 - 6 x 63/Typ02 x 1.6...
6
6
5.9
1356 - 10 x 63/Typ02 x 4 ...
8
10
9.9
1356 - 13 x 63/Typ02 x 5 ...
8
13
12.9
1356 - 16 x 63/Typ02 x 8 ...
8
16
15.9
1356 - 20 x 63/Typ02 x 12...
8
20
19.9
1356 - 25 x 63/Typ02 x 16...
8
25
24.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청