카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1321.3 B - Stepped punches, shapes
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1321_p3_b.prj},{NB=1321.3 - 8 x 71/Typ01 x 2.5 x 0 x 0 x 10 x 0},{IDNR=},{DD2=11},{RR=0.3},{H=5},{DD1=8},{L1=71},{AA=2.50},{AAX=[2.50:7.99]},{L2=10},{L2X=10,13,19},{TYP=01},{ALPHA=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DD2
Diameter=d2
[mm]
RR
r
[mm]
H
[mm]
DD1
Diameter=d1
[mm]
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ALPHA
Alpha
[°]
1321.3 - 3 x 71/Typ01 x 0...
6
0.3
3
3
01
0
1321.3 - 4 x 71/Typ01 x 1...
7
0.3
5
4
01
0
1321.3 - 5 x 71/Typ01 x 1...
8
0.3
5
5
01
0
1321.3 - 6 x 71/Typ01 x 1...
9
0.3
5
6
01
0
1321.3 - 8 x 71/Typ01 x 2...
11
0.3
5
8
01
0
1321.3 - 10 x 71/Typ01 x ...
13
0.3
5
10
01
0
1321.3 - 13 x 71/Typ01 x ...
16
0.4
5
13
01
0
1321.3 - 16 x 71/Typ01 x ...
19
0.4
5
16
01
0
1321.3 - 20 x 71/Typ01 x ...
23
0.4
5
20
01
0
1321.3 - 25 x 71/Typ01 x ...
28
0.4
5
25
01
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청