카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3440 - Ground shoulder screws
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/accessories/3440.prj},{NB=3440 - 10 x 16},{IDNR=},{DD2=M8 x 1.25},{DD2NDM=8.000},{DD2P=1.250},{DD3=16},{L2=13.0},{K=7.0},{SW=5},{DD1=10},{L1=16},{LX=16,20,25,30,40,50,60,80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DD2
d2
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
DD1
d1
[mm]
3440 - 6 x 16
M5 x 0.8
10
9.5
4.5
3
6
3440 - 8 x 16
M6 x 1
13
11.0
5.5
4
8
3440 - 10 x 16
M8 x 1.25
16
13.0
7.0
5
10
3440 - 12 x 20
M10 x 1.5
18
16.0
8.0
6
12
3440 - 16 x 25
M12 x 1.75
24
18.0
11.0
8
16
3440 - 20 x 40
M16 x 2
30
22.0
14.0
10
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청