magyar
italiano
polski
English
S-Lok®-KOH - Threaded inserts for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
S-Lok®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/soniclok/soniclok_koh_8532.prj},{NB=KerbKonus 853200050800},{ARTNRX=853200050800},{AX=5.0},{E=7.3},{B=9.0},{L=6.9 +0.1},{T=min. 10,0},{W=2.5},{MAT=Messing},{INFO=PDF},{ESDX=6.40},{RD1X=7.00},{ESH=0.80},{FX=0.5},{BDX=6.20},{EDX=5.90},{EHX=0.80},{RLX=1.75},{RD2X=6.31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External diameter
[mm]
B
Length
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
[mm]
T
Minimum drill hole depth in case of blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KerbKonus 853200020800
853200020800
M2
4.1
5.0
3.8 +0.1
min. 6,0
1.5
Brass
KerbKonus 853200025800
853200025800
M2,5
4.1
5.0
3,8 +0.1
min. 6,0
1.5
Brass
KerbKonus 853200030800
853200030800
M3
4.7
5.5
4.4 +0.1
min. 6,5
1.8
Brass
KerbKonus 853200035800
853200035800
M3,5
5.5
6.0
5,2 +0.1
min. 7,0
1.8
Brass
KerbKonus 853200040800
853200040800
M4
6.1
7.5
5.8 +0.1
min. 8,5
2.0
Brass
KerbKonus 853200050800
853200050800
M5
7.3
9.0
6.9 +0.1
min. 10,0
2.5
Brass
KerbKonus 853200060800
853200060800
M6
8.9
10.0
8.5 +0.1
min. 11,0
2.5
Brass
KerbKonus 853200080800
853200080800
M8
11.3
12.0
10,9 +0.1
min. 13,0
3.0
Brass
KerbKonus 854200030800
854200030800
M3
4.7
5.0
4,4 +0.1
min. 6.0
1.8
Brass
KerbKonus 854200035800
854200035800
M3,5
5.5
5.5
5,2 +0.1
min. 5,5
1.8
Brass
KerbKonus 854200040800
854200040800
M4
6.1
6.0
5,8 +0.1
min. 7,0
2.0
Brass
KerbKonus 854200050800
854200050800
M5
7.3
7.0
6,9 +0.1
min. 8,0
2.5
Brass
KerbKonus 854200060800
854200060800
M6
8.9
9.0
8,5 +0.1
min. 10,0
2.5
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청