magyar
italiano
polski
English
Mubux®-A - Press-in threaded insert
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
Mubux®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/mubux_a/mubux_a_8500.prj},{NB=KerbKonus 850000035800},{ARTNRX=850000035800},{AX=3.5},{E=5.00},{B=6.3},{L=4.6 +0,1},{T=min. 7.3},{W=2.5},{MAT=Messing},{INFO=PDF},{ESDX=4.12},{FBDX=3.7},{FBTX=0.40},{BDX=4.5},{BDHX=0.91},{ESDDX=4.04},{EDHHX=1.42},{ESHX=0.31},{FX=0.30},{RDGX=5.00},{RDKX=4.82},{L1X=1.04},{L2X=2.39},{L3X=3.74}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External diameter
[mm]
B
Length
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
[mm]
T
Minimum drill hole depth in case of blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KerbKonus 850000020800
850000020800
M2
3.35
4.0
3.1 +0,1
min. 5.0
1.6
Brass
KerbKonus 850000025800
850000025800
M2,5
4.20
5.3
3.8 +0,1
min. 6.3
2.0
Brass
KerbKonus 850000030800
850000030800
M3
4.20
5.3
3.8 +0,1
min. 6.3
2.0
Brass
KerbKonus 850000035800
850000035800
M3,5
5.00
6.3
4.6 +0,1
min. 7.3
2.5
Brass
KerbKonus 850000040800
850000040800
M4
5.80
7.4
5.4 +0,1
min. 8.4
2.5
Brass
KerbKonus 850000050800
850000050800
M5
6.60
8.3
6.2 +0,1
min. 9.3
2.5
Brass
KerbKonus 850000060800
850000060800
M6
8.20
9.2
7.8 +0,1
min. 10.2
2.8
Brass
KerbKonus 850000080800
850000080800
M8
9.70
9.2
9.3 +0,1
min. 10.2
3.8
Brass
KerbKonus 850000100800
850000100800
M10
12.00
9.2
11.6 +0,1
min. 10.2
5.5
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청