카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/EKP - Safety Coupling with Collet Clamp and Keyway
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Servo Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safety_coupl_with_servo_inserts/kbk_ekp.prj},{NB=KBK/EKP-24-98.5-15-N15-12Nm-C-1},{D=79},{D1MIN=15},{D1MAX=32},{D2MIN=15},{D2MAX=24},{D3=55},{S=1.2},{TA1=8.7},{CNSMASSEXACT=1.24},{J=7.6},{KR=0.10},{KW=0.9},{T=60.0},{RPM=7630},{TKN1MIN=12},{TKN1MAX=35},{TKN2MIN=20},{TKN2MAX=60},{SIZE=24},{LX=98.5,88.5},{F1=M5},{KA=+1.4/-0.5},{CNSSTDDTIME=1 week},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO4=Product Information},{INFOX=kbk_ekp_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=../../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{L=98.5},{N=},{D1=15.00},{D2=15.00},{DT=12},{SCH=C},{OTR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
D3
Hub Diameter
[mm]
H
Thread Distance
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
S
Disengagement Travel
[mm]
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg cm²]
KR
Misalignment radial max.
[mm]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
T
Torque 98 ShA
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
KBK/EKP-14-55-4-N6-3Nm-C-...
14
24
49
30
11.5
5.0
0.7
M3
1.4
0.21
0.5
0.09
+1.0/-0.5
0.9
12.5
11690
KBK/EKP-19-81-10-N10-5Nm-...
19
41
64
40
14.0
12.0
1.2
M6
11.0
0.65
2.7
0.06
+1.2/-0.5
0.9
17.0
8950
KBK/EKP-24-98.5-15-N15-12...
24
48
79
55
20.0
12.0
1.2
M6
11.0
1.24
7.6
0.10
+1.4/-0.5
0.9
60.0
7630
KBK/EKP-28-121-19-N19-50N...
28
59
94
65
23.5
15.0
2.0
M8
25.0
2.10
18.0
0.11
+.1.5/-0.7
0.9
160.0
6030
KBK/EKP-38-134-20-N20-60N...
38
69
119
80
29.0
20.0
2.0
M8
25.0
3.80
57.0
0.12
+1.8/-0.7
0.9
325.0
4980
KBK/EKP-42-157-28-N20-80N...
42
76
129
95
32.0
20.0
2.0
M10
70.0
5.90
104.0
0.14
+2.0/-1.0
0.9
450.0
4440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청