카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/EHH - Safety Coupling with with split hubs
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Servo Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safety_coupl_with_servo_inserts/kbk_ehh.prj},{NB=KBK/EHH-24-136-8-12-12Nm-C-1},{L=136},{L1=50},{D=79},{D1MIN=8},{D1MAX=28},{D2MIN=12},{D2MAX=35},{D3=55},{K1=22},{K2=22},{TA=10},{TA1=40.0},{S=1.2},{W=92},{RPM=7630},{CNSMASSEXACT=1.84},{J=12.2},{T=60.0},{KR=0.10},{KW=0.9},{TKN1MIN=12},{TKN1MAX=35},{TKN2MIN=20},{TKN2MAX=60},{VERS=3},{SIZE=24},{F=M6},{I=M8},{KA=+1.4/-0.5},{CNSSTDDTIME=1 week},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO4=Product Information},{INFOX=kbk_ehh_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{N=1},{D1=8.00},{D2=12.00},{DT=12},{SCH=C},{OTR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length ±1
[mm]
L1
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
D3
Hub Diameter
[mm]
K1
Hub Length
[mm]
K2
Hub Length
[mm]
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
I
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA1
Tightening Torque
[Nm]
S
Disengagement Travel
[mm]
W
[mm]
RPM
Speed max.
[1/min]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg cm²]
T
Torque 98 ShA
[Nm]
KR
Misalignment radial max.
[mm]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
KBK/EHH-14-73-4-6-3Nm-C-1
14
73
24
49
30
8
9
M4
5
M4
4.5
0.7
56
11690
0.39
1.2
12.5
0.09
+1.0/-0.5
0.9
KBK/EHH-19-112-10-10-5Nm-...
19
112
40
64
40
19
17
M6
10
M6
15.0
1.2
75
8950
0.98
4.3
17.0
0.06
+1.2/-0.5
0.9
KBK/EHH-24-136-8-12-12Nm-...
24
136
50
79
55
22
22
M6
10
M8
40.0
1.2
92
7630
1.84
12.2
60.0
0.10
+1.4/-0.5
0.9
KBK/EHH-28-160-10-12-50Nm...
28
160
59
94
65
25
24
M8
25
M10
72.0
2.0
110
6030
2.94
28.8
160.0
0.11
+.1.5/-0.7
0.9
KBK/EHH-38-185-14-30-60Nm...
38
185
67
119
80
33
30
M8
25
M12
125.0
2.0
122
4980
5.80
92.0
325.0
0.12
+1.8/-0.7
0.9
KBK/EHH-42-215-22-25-80Nm...
42
215
76
129
95
36
35
M10
49
M12
125.0
2.0
143
4440
9.47
190.0
450.0
0.14
+2.0/-1.0
0.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청