카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBE2C - Servo Insert Coupling Compact Version
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/servo_insert_couplings/kbe2c.prj},{NB=KBE2C-14-4-4},{SIZE=14},{L=32},{A=30},{N=1},{D1=4.00},{D1MIN=4},{D1MAX=16},{D2=4.00},{D2MIN=4},{D2MAX=16},{H=10.5},{C=5.0},{E=9.5},{I=13},{B=30.5},{F=M4},{TA=5.00},{CNSMASSEXACT=46},{J=28.000},{TKN=12.5},{RPM=13000},{VERS=3},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbe2c_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=kbe2c_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length (±2)
[mm]
A
Outer Diameter
[mm]
H
Thread Distance
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
E
Hub Length
[mm]
I
Spider Element Width
ⁿ/ₐ
B
Max Diameter
[mm]
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
J
Moment of Inertia
[kg*cm^2]
TKN
Torque
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
TR1
Friction Torque
ⁿ/ₐ
TR2
Friction Torque
ⁿ/ₐ
KBE2C-7-3-3
7
18
14
5.0
2.5
5.0
8
16.6
M2
0.37
6
0.085
1.2
27000
0.7
0.7
KBE2C-9-4-4
9
24
20
7.0
3.5
7.0
10
21.3
M2.5
0.75
16
4.800
3.0
19000
1.7
1.7
KBE2C-14-4-4
14
32
30
10.5
5.0
9.5
13
30.5
M4
5.00
46
28.000
12.5
13000
7.4
7.4
KBE2C-19-8-8
19
50
40
14.0
8.5
17.0
16
45.7
M6
10.00
132
0.150
17.0
10000
24.3
24.3
KBE2C-24-10-10
24
58
55
20.0
10.0
20.0
18
56.4
M6
10.00
278
0.590
60.0
7000
21.0
21.0
KBE2C-28-14-14
28
62
65
23.5
11.0
21.0
20
72.6
M8
25.00
408
1.270
160.0
6000
54.0
54.0
KBE2C-38-15-15
38
86
80
27.0
15.0
31.0
24
83.3
M10
49.00
890
4.140
325.0
5000
92.0
92.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청