카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 61 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_61_asmtab.prj},{NB=KBS61-18x35(115)},{D=18.00},{DD=35},{T=80},{L=25.0},{L1=21},{PW=115},{PN=60},{NSZ=4},{SZ=M4x20},{TASZ=4.9},{CNSMASSEXACT=0.087},{CNSSTDDTIME=from stock},{VERS=15},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_61_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs61_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{NDM=4.000},{LX=20.000},{PPATH=kbs_61/kbs_61_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm^2]
NSZ
Piece
ⁿ/ₐ
SZ
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TASZ
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS61-5x16
5.00
16
6
13.5
11
150
55
3
M2.5x10
1.2
0.012
KBS61-6x16
6.00
16
6
13.5
11
150
55
3
M2.5x10
1.2
0.012
KBS61-6.35x16
6.35
16
6
13.5
11
140
55
3
M2.5x10
1.2
0.012
KBS61-7x17
7.00
17
8
13.5
11
125
55
3
M2.5x10
1.2
0.013
KBS61-8x18
8.00
18
10
13.5
11
110
50
3
M2.5x10
1.2
0.015
KBS61-9x20
9.00
20
15
15.5
13
120
55
4
M2.5x12
1.2
0.020
KBS61-9.53x20
9.53
20
15
15.5
13
110
55
4
M2.5x12
1.2
0.020
KBS61-10x20
10.00
20
15
15.5
13
110
55
4
M2.5x12
1.2
0.019
KBS61-11x22
11.00
22
18
15.5
13
100
50
4
M2.5x12
1.2
0.024
KBS61-12x22
12.00
22
20
15.5
13
90
50
4
M2.5x12
1.2
0.022
KBS61-14x26
14.00
26
35
18.5
17
105
55
4
M3x16
2.1
0.039
KBS61-15x28
15.00
28
40
19.5
17
100
50
4
M3x16
2.1
0.044
KBS61-16x32
16.00
32
70
21.0
17
130
65
4
M4x16
4.9
0.067
KBS61-17x35
17.00
35
75
25.0
21
120
60
4
M4x20
4.9
0.090
KBS61-18x35
18.00
35
80
25.0
21
115
60
4
M4x20
4.9
0.087
KBS61-19x35
19.00
35
85
25.0
21
110
60
4
M4x20
4.9
0.083
KBS61-20x38
20.00
38
220
26.0
21
220
115
6
M5x20
9.7
0.100
KBS61-22x40
22.00
40
240
26.0
21
200
110
6
M5x20
9.7
0.110
KBS61-24x47
24.00
47
380
32.0
26
220
110
6
M6x25
16.5
0.200
KBS61-25x47
25.00
47
390
32.0
26
210
110
6
M6x25
16.5
0.190
KBS61-25.4x47
25.40
47
390
32.0
26
210
110
6
M6x25
16.5
0.190
KBS61-28x50
28.00
50
440
32.0
26
185
100
6
M6x25
16.5
0.220
KBS61-30x55
30.00
55
470
32.0
26
175
95
6
M6x25
16.5
0.270
KBS61-32x55
32.00
55
500
32.0
26
165
95
6
M6x25
16.5
0.250
KBS61-35x60
35.00
60
730
35.0
31
165
95
8
M6x30
16.5
0.360
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청