카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 10 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_10_asmtab.prj},{NB=KBS10-130x190},{D=130},{DD=190},{T=34000},{L=94},{L1=80},{L2=74},{PW=223},{PN=153},{NSZ=16},{SZ=M14x70},{TASZ=235},{CNSMASSEXACT=8.80},{CNSSTDDTIME=2 weeks},{VERS=5},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_10_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs_10_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{SCD=80.000},{SCL=70},{SCRD=14},{PPATH=kbs_10/kbs_10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm²]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm²]
NSZ
Piece
ⁿ/ₐ
SZ
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TASZ
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS10-45x85
45
85
3140
60
50
44
278
148
8
M10x45
84
1.40
KBS10-50x90
50
90
3470
60
50
44
253
141
8
M10x45
84
1.50
KBS10-55x95
55
95
3800
60
50
44
223
130
8
M10x45
84
1.60
KBS10-60x100
60
100
4130
60
50
44
208
125
8
M10x45
84
1.70
KBS10-65x115
65
115
6520
74
62
56
230
130
8
M12x55
145
3.10
KBS10-70x120
70
120
7000
74
62
56
205
120
8
M12x55
145
3.30
KBS10-80x130
80
130
11900
74
62
56
269
165
12
M12x55
145
3.70
KBS10-90x140
90
140
13300
74
62
56
240
154
12
M12x55
145
4.00
KBS10-100x160
100
160
20100
94
80
74
217
136
12
M14x70
235
7.20
KBS10-110x170
110
170
25400
94
80
74
231
154
14
M14x70
235
7.70
KBS10-120x180
120
180
29600
94
80
74
227
151
15
M14x70
235
8.30
KBS10-130x190
130
190
34000
94
80
74
223
153
16
M14x70
235
8.80
KBS10-140x200
140
200
38800
94
80
74
219
153
17
M14x70
235
9.30
KBS10-150x210
150
210
43900
94
80
74
217
155
18
M14x70
235
10.00
KBS10-160x230
160
230
61400
110
94
88
218
152
17
M16x80
365
14.90
KBS10-170x240
170
240
68900
110
94
88
217
154
18
M16x80
365
15.70
KBS10-180x250
180
250
80300
110
94
88
227
164
20
M16x80
365
16.40
KBS10-190x260
190
260
89500
110
94
88
227
166
21
M16x80
365
17.20
KBS10-200x270
200
270
102000
110
94
88
235
174
23
M16x80
365
18.80
KBS10-220x300
220
300
126000
134
116
110
194
142
21
M18x100
500
27.70
KBS10-240x320
240
320
157000
134
116
110
203
152
24
M18x100
500
29.80
KBS10-260x340
260
340
184000
134
116
110
203
155
26
M18x100
500
32.00
KBS10-280x370
280
370
236000
156
136
130
197
149
24
M20x120
710
46.00
KBS10-300x390
300
390
249000
156
136
130
182
140
24
M20x120
710
49.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청