KL200
KANA (Katayama Chain)
KANA Lock
Powered by
CAD모델 선택
{kana/kana_lock/kl200_asmtab.prj},{NB=KL200 120x165},{TYPE=KL200},{SD=120},{D=165},{L=45},{L2=33},{L1=26},{N=16},{CS=M12 x 30},{NDM=12},{TL=30},{LS=M14},{SHD=18.000},{SHD2=15.575},{SSW=10.000},{TDP=142.500},{SD1=123.000},{D1=162.000},{LGAP=0.000},{LGAPR=0.000},{UGAP=0.000},{UGAPR=0.000},{PPATH=kl200/kl200_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
CS
Clamping screw
ⁿ/ₐ
LS
Loosening screw
ⁿ/ₐ
KL200 75x115
KL200
75
115
38
28
24
14
M10 x 25
M12
KL200 80x120
KL200
80
120
38
28
24
14
M10 x 25
M12
KL200 85x125
KL200
85
125
38
28
24
16
M10 x 25
M12
KL200 90x130
KL200
90
130
38
28
24
16
M10 x 25
M12
KL200 95x135
KL200
95
135
38
28
24
18
M10 x 25
M12
KL200 100x145
KL200
100
145
45
33
26
14
M12 x 30
M14
KL200 110x155
KL200
110
155
45
33
26
14
M12 x 30
M14
KL200 120x165
KL200
120
165
45
33
26
16
M12 x 30
M14
KL200 130x180
KL200
130
180
50
38
34
20
M12 x 35
M14
KL200 140x190
KL200
140
190
50
38
34
22
M12 x 35
M14
KL200 150x200
KL200
150
200
50
38
34
24
M12 x 35
M14
KL200 160x210
KL200
160
210
50
38
34
26
M12 x 35
M14
KL200 170x225
KL200
170
225
58
44
38
22
M14 x 40
M16
KL200 180x235
KL200
180
235
58
44
38
24
M14 x 40
M16
KL200 190x250
KL200
190
250
66
52
46
28
M14 x 45
M16
KL200 200x260
KL200
200
260
66
52
46
30
M14 x 45
M16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청