Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1097-93 - End cover
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1097_93.prj},{NB=1097-93(300)},{CNSORDERNO=1097-93},{CNSEAN=4013456140905},{BZ=Abschlussdeckel},{LOD=300},{KU=238 x 208 mm},{KH=235 x 205 mm},{KB=250 x 220 mm},{FB=850 °C},{IP=5},{OP=100},{P=1290.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=-},{PICTURESMALL=1097_93.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
KU
For casing size - flush-mounting boxes
ⁿ/ₐ
KH
For casing size - cavity wall boxes
ⁿ/ₐ
KB
For casing size - concrete construction boxes
ⁿ/ₐ
FB
Fireproof
ⁿ/ₐ
1097-93
1097-93
4013456140905
End cover
238 x 208 mm
235 x 205 mm
250 x 220 mm
850 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청