Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9074-01 - Cavity wall one-gang junction box
KAISER
Radiation protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/strahlenschutz/9074_01.prj},{NB=9074-01(2)},{CNSORDERNO=9074-01},{T=58.5},{FL=74},{ABSTAND=60},{LF=2},{VPE=3},{OP=10},{CNSMASSEXACT=219.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.807},{BZ=Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, Strahlenschutz deutsche Dimension, für bleifreie Strahlenschutzwände},{FUR=7 - 40 mm},{BGW=bis 3},{IP=5},{CNSEAN=4013456537187},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
FUR
for panel thickness
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
ABSTAND
Device screw spacing
[mm]
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
ⁿ/ₐ
VPE
Support connectors per PU
ⁿ/ₐ
BGW
Lead equivalent value [mm Pb]
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9074-01
9074-01
Cavity wall one-gang junc...
7 - 40 mm
58.5
74
60
2
3
bis 3
219.3
0.807
4013456537187
One-gang junction box for...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청