Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9298-21 - One-gang box for Swiss accessories ECONⓇ
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9298_21.prj},{NB=9298-21(2)},{CNSORDERNO=9298-21},{HR=00202.00300.0100},{ENO=372631109},{BZ=Quickbox ECON® 1x1, luftdicht, für Hohlwände, 83 x 83 x 65 mm, Fräsloch Ø 83 mm},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox ECON 1x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- odre Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 4x Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9298-21 / E-No 372 631 109},{PICTURESMALL=9298_21.png},{L=83},{B=83},{T=65},{FR=83},{RF=4},{KOMB=1x1 },{IP=20},{OP=100},{CNSMASSEXACT=40},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{CNSEAN= 4013456536418}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
RF
Conduit entries M20
[mm]
KOMB
Combination
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
9298-21
9298-21
372631109
Quickbox ECON® 1x1, air-t...
Quickbox ECON 1x1 Air-tig...
83
83
65
83
4
1x1
40
0.483
4013456536418
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청