Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9148-00 - Wall light connection box
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9148_00.prj},{NB=9148-00(300)},{CNSORDERNO=9148-00},{CNSEAN=4013456241503},{BZ=Wandleuchten-Anschlussdose},{LOD=300},{T=40},{FR=2 x 35},{FP=7 - 30},{AO20=1},{LF=2},{MA=30},{IP=25},{OP=100},{P=405.00},{PG=120},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=9195_77.png},{CNSMASSEXACT=80.4},{CNSVOLUMEEXACT=0.878}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Tiefe
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
FP
For panel thickness
[mm]
AO20
Conduit entries Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
LF
Cable entries 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
MA
Centre distance
[mm]
9148-00
9148-00
4013456241503
Wall light connection box
40
2 x 35
7 - 30
1
2
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청