Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9098_77_04.prj},{NB=9098-77.04(2)},{CNSORDERNO=9098-77.04},{HR=00202.00300.0000 },{ENO=372630309 },{BZ=Quickbox 2x2, für Hohlwände},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 2x2 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9098-77.04/ E-No 372 630 309},{PICTURESMALL=9098_77_04.png},{M=ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=2x2},{FR=83},{L=145},{B=145},{T=65},{RF=8},{R=8},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.11},{CNSVOLUMEEXACT=1.26},{CNSEAN=7611614231686}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
E
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
KOMB
Combination
ⁿ/ₐ
FR
Cut hole Ø
[mm]
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
RF
Conduit entries M20:
[mm]
R
Conduit entries up to M25:
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
ⁿ/ₐ
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
9098-77.04
9098-77.04
372630309
Quickbox 2x2, for hollow ...
Quickbox H1 2x2 For panel...
ABS
Halogen-free
850°C according to EN 606...
2x2
83
145
145
65
8
8
0.11
1.26
7611614231686
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청