Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9909.20 - Plug-in cover with centre fixing
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9909_20.prj},{NB=9909.20(2)},{CNSORDERNO=9909.20},{L=130},{B=130},{H=3.5},{OP=10},{CNSMASSEXACT=51},{HR=00130.00100.0000},{ENO=155910018},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm},{INFOTEXT=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung mit Diagonalsteg und Kabelausgang Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüftFarbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.20 / E-No 155 910 018},{PICTURESMALL=9909_20.png},{MAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{INFO=UV beständig},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
INFO
Info
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
F
Colour
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9909.20
9909.20
155910018
Plug-in cover with centre...
Plug-in cover with centre...
ASA Blend
Halogen-free
850°C according to EN 606...
UV-resistant
130
130
3.5
RAL 9010
51
7611614041872
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청