Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9902.24.850 - AGRO flush-mounted box 2x2
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9902_24_850.prj},{NB=9902.24.850(2)},{CNSORDERNO=9902.24.850},{L=137},{B=137},{T=67},{AO=6},{RF1=8},{RF2=8},{RK=4},{V=12},{PG=130},{CNSMASSEXACT=67.920},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{BZ=Einlasskasten 2x2},{K=2x2},{BZ40=-},{AN=-},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 713 009},{IP=-},{OP=50},{CNSEAN=7611614329895},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. - Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen - Passende Einbau-Werkzeuge - Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RF1
Conduit entries M20
ⁿ/ₐ
RF2
Conduit entries M25
ⁿ/ₐ
K
Combination
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
BZ40
Drilling Center max. Ø 40 mm
ⁿ/ₐ
V
Dispatch
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9902.24.850
9902.24.850
AGRO flush-mounted box 2x...
137
137
67
6
8
8
2x2
4
-
12
-
Polyethylene / Polypropyl...
non-halogen
650°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
372 713 009
67.920
7611614329895
For international project...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청