Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1227-54 - Concrete construction large slab ceiling box 105
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1227_54_asmtab.prj},{NB=1227-54(2)},{CNSORDERNO=1227-54},{T=105},{ALO=60},{M25=8},{AT=2},{OP=100},{CNSMASSEXACT=68.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.759},{BZ=Betonbau Plattendecken-Grossdose 105, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 105 mm},{M32=-},{IP=-},{CNSEAN=4013456252332},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1227_54_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1227_54_asmtpl.prj},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
ALO
Exit opening Ø
[mm]
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
ⁿ/ₐ
AT
Number of parts
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1227-54
1227-54
Conc. constr. slab clng l...
105
60
8
-
2
68.5
0.759
4013456252332
EC002601
Luminaire connection box ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청