카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
LA2 - Foot
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC2 Tie-rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc2/hc_la_2.prj},{NB=HC2-100-LA-C(Back)},{RS=C},{BORE=100},{MM1=40},{KK1D=36},{KK1P=1.5},{A1=60},{MM2=56},{KK2D=48},{KK2P=1.5},{A2=70},{E=135},{F=20},{H=74},{J=50},{K=40},{P=114},{P1=114},{RR=102},{Q=17},{S1=37},{S2=50},{Y=30},{Z=20},{DD1=18},{DD2=1.5},{EE=3/4},{EE1=26.441},{LE=138.5},{LF=184},{LG=214},{LH=71.0},{SB=22},{SL=124},{SS=119},{ST=27},{SU=20},{SY=25},{TS=190},{US=230},{W=40},{XS=85},{C1=3},{C2=3},{A4=16.5},{A5=25.0},{D4=24.0},{D5=20.0},{G1=128},{G2=3.5},{OD=114.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
LE
[mm]
LF
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
SB
[mm]
SL
[mm]
SS
[mm]
ST
[mm]
SU
[mm]
SY
[mm]
TS
[mm]
US
[mm]
W
[mm]
XS
[mm]
HC2-32-LA-C(Back)
32
16.000
12X1.5
18
55
11
50
36
26
76
76
10
14
23
13
3/8
62.5
123
144
35.0
11
86
81
14
13
18
88
109
30
59
HC2-40-LA-C(Back)
40
20.000
16X1.5
25
65
11
50
36
26
76
76
10
17
23
13
3/8
70.0
123
144
37.5
11
86
81
14
13
18
95
118
30
59
HC2-50-LA-C(Back)
50
25.000
20X1.5
30
75
14
58
42
34
88
88
10
21
27
19
3/8
82.5
148
170
45.0
14
100
96
17
17
21
115
145
30
65
HC2-63-LA-C(Back)
63
30.000
24X1.5
35
90
15
58
42
34
88
88
12
27
27
19
1/2
95.0
149
172
50.0
18
100
96
19
17
21
132
165
35
0
HC2-80-LA-C(Back)
80
35.000
30X1.5
45
110
18
62
46
40
98
98
15
32
28
22
1/2
115.0
166
190
60.0
18
108
105
25
20
23
155
190
35
76
HC2-100-LA-C(Back)
100
40.000
36X1.5
60
135
20
74
50
40
114
114
17
37
30
20
3/4
138.5
184
214
71.0
22
124
119
27
20
25
190
230
40
85
HC2-125-LA-C(Back)
125
56.000
48X1.5
75
165
24
83
58
48
123
124
20
50
38
28
3/4
167.5
213
247
85.0
26
141
136
32
24
29
224
272
45
98
HC2-150-LA-C(Back)
150
65.000
60X2
85
196
28
89
58
48
129
132
24
62
38
28
3/4
204.0
223
261
106.0
30
147
142
37
24
29
270
320
50
107
HC2-180-LA-C(Back)
180
80.000
72X2
110
220
33
95
68
58
151
149
26
0
40
30
1
235.0
254
297
125.0
33
163
158
47
29
34
315
375
55
122
HC2-200-LA-C(Back)
200
90.000
80X2
120
245
37
100
68
58
158
156
28
0
38
30
1
262.5
263
310
140.0
36
168
163
52
29
34
355
425
55
126
HC2-224-LA-C(Back)
224
100.000
95X2
130
292
41
105
68
68
161
161
35
0
40
40
1 1/4
296.0
282
323
150.0
42
173
168
52
29
34
395
475
60
135
HC2-250-LA-C(Back)
250
110.000
100X2
140
325
46
105
68
68
161
161
39
0
40
40
1 1/4
332.5
287
333
170.0
45
173
168
57
29
34
425
515
65
145
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청