카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
CA - One ear clevis
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC2 Tie-rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc2/hc_a_ca.prj},{NB=HC2-100-C(CA)},{BORE=100},{RS=C},{MM1=40},{KK1D=36},{KK1P=1.5},{A1=60},{MM2=56},{KK2D=48},{KK2P=1.5},{A2=70},{D1=20},{D2=22},{E=135},{F=20},{H=74},{J=50},{K=40},{L=84},{P=114},{S1=37},{S2=50},{W=40},{Y=30},{Z=20},{DD1=18},{DD2=1.5},{CD=40.0},{EE=3/4},{EW=50.0},{LF=184},{MR=40.0},{RR=102},{XC=308},{N=18},{H2=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
CD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
LF
[mm]
MR
[mm]
RR
[mm]
XC
[mm]
N
[mm]
HC2-32-C(CA)
32
16
M12X1.5
18
14
55
11
50
36
26
38
76
14
30
23
13
16.0
3/8
25.0
123
16.0
40
191
11
HC2-40-C(CA)
40
20
M16X1.5
25
14
65
11
50
36
26
38
76
17
30
23
13
16.0
3/8
25.0
123
16.0
45
191
11
HC2-50-C(CA)
50
25
M20X1.5
30
14
75
14
58
42
34
45
88
21
30
27
19
20.0
3/8
31.5
148
20.0
52
223
14
HC2-63-C(CA)
63
30
M24X1.5
35
17
90
15
58
42
34
63
88
27
35
27
19
31.5
1/2
40.0
149
31.5
63
247
15
HC2-80-C(CA)
80
35
M30X1.5
45
17
110
18
62
46
40
72
98
32
35
28
22
31.5
1/2
40.0
166
31.5
80
273
18
HC2-100-C(CA)
100
40
M36X1.5
60
20
135
20
74
50
40
84
114
37
40
30
20
40.0
3/4
50.0
184
40.0
102
308
18
HC2-125-C(CA)
125
56
M48X1.5
75
22
165
24
83
58
48
100
123
50
45
38
28
50.0
3/4
63.0
213
50.0
122
358
24
HC2-150-C(CA)
150
65
M60X2
85
22
196
28
89
58
48
122
129
62
50
38
28
63.0
3/4
80.0
223
63.0
148
395
28
HC2-180-C(CA)
180
80
M72X2
110
-
220
33
95
68
58
150
151
-
55
40
30
80.0
1
100.0
254
80.0
168
459
33
HC2-200-C(CA)
200
90
M80X2
120
-
245
37
100
68
58
170
158
-
55
38
30
90.0
1
125.0
263
90.0
190
488
37
HC2-224-C(CA)
224
100
M95X2
130
-
292
41
105
68
68
185
161
-
60
40
40
100.0
1 1/4
125.0
282
100.0
225
527
40
HC2-250-C(CA)
250
110
M100X2
140
-
325
46
105
68
68
185
161
-
65
40
40
100.0
1 1/4
125.0
287
100.0
250
537
47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HC2 - Tie-rod cylinders
JUFAN
05.09.2023
FA - Head rectangular flange
JUFAN
08.05.2024
CB - Two ears clevis
JUFAN
05.09.2023
LA1 - Foot
JUFAN
05.09.2023
TC - Intermediate trunnion
JUFAN
05.09.2023
LB - End angle flange
JUFAN
05.09.2023
LA2 - Foot
JUFAN
05.09.2023
TA - Head trunnion
JUFAN
05.09.2023
HC210 - High pressure tie-rod cylinder
JUFAN
05.09.2023
CA - One ear clevis
JUFAN
05.09.2023
HC - Tie-rod cylinders
JUFAN
05.09.2023
MGHC - Inductive tie-rod cylinders
JUFAN
05.09.2023
CA - One ear clevis
JUFAN
05.09.2023
SCW*2 CA - Eye bracket type (CA)
CKD
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청